Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Schaltgenauigkeit
  • ± 4 % (Δn = 2 [U/min]/s);
  • 20 % (Δn = 1500 [U/min]/s)
Schaltdifferenz
  • ≤3 % (Rechts-/Linkslauf)
Schalthysterese
  • 40 % der Schaltdrehzahl
Schaltausgänge
  • 1 Ausgang, drehzahlgesteuert
Ausgangsschaltleistung
  • ≤6 A / 230 VAC
  • ≤1 A / 125 VDC
  • (EAC: <50 VAC / 75 VDC)
Minimaler Schaltstrom
  • 50 mA
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
Störaussendung
  • EN 61000-6-3
Zulassung
  • CE
Technische Daten - mechanisch
Baugrösse (Flansch)
  • ø115 mm
Wellenart
  • ø11 mm Vollwelle
Flansch
  • EURO-Flansch B10
Schutzart EN 60529
  • IP 55
Drehzahl (n)
  • ≤1,25 · ns
Schaltdrehzahlbereich (ns)
  • 850...4500 U/min (Δn = 2 [U/min]/s)
Betriebsdrehmoment
  • ≤2 Ncm
Trägheitsmoment Rotor
  • 0,35 kgcm²
Zulässige Wellenbelastung
  • ≤150 N axial
  • ≤250 N radial
Betriebstemperatur
  • -40...+130 °C
Korrosionsschutz
  • IEC 60068-2-52 Salzsprühnebel
  • für Umgebungsbedingungen C4 nach ISO 12944-2
Masse ca.
  • 900 g
Anschluss
  • Klemmenkasten
Werkstoff
  • Gehäuse: Aluminium-Druckguss
  • Welle: Edelstahl

Downloads
Datenblatt
Betriebsanleitung

Zubehör
Montagezubehör
Federscheibenkupplung K 35 (Welle ø6...12 mm)
  • Hochwertige, verdrehsteife und spielfreie Kupplung
  • Ausgleich von Anbaufehlern
  • Gut abgestimmte Drehfedersteife (Torsions-Federkonstante)
  • Schutz vor Wellenströmen durch Kunststoffnabe auf der Abtriebsseite (ø11 H7)
  • Zusätzliche Passfedernut möglich
Federscheibenkupplung K 50 (Welle ø11...16 mm)
  • Hochwertige, verdrehsteife und spielfreie Kupplung
  • Ausgleich von Anbaufehlern
  • Gut abgestimmte Drehfedersteife (Torsions-Federkonstante)
  • Schutz vor Wellenströmen durch Kunststoffnabe auf der Abtriebsseite (ø11 H7)
  • Zusätzliche Passfedernut möglich
The selected altAttribute does not exist! Federscheiben-Kupplung K60 WD 11PF4 + 12PF4
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11064874

  • Hochwertige, verdrehsteife und spielfreie Kupplung
  • Ausgleich von Anbaufehlern
  • Gut abgestimmte Drehfedersteife (Torsions-Federkonstante)
  • Formschlüssige Verbindung dank Passfedernut

Nach oben