• Bild
  • Produktname
  • Baugrösse (Flansch)
  • Wellenart

Nach Eigenschaften filtern

Baugrösse (Flansch)

Vollwelle

Hohlwelle

Schnittstelle

Anschluss

Schutzart EN 60529

Zulassungen

Bild Produktname Baugrösse (Flansch) Wellenart
HOG 10 + DSL Baugrösse (Flansch)
  • ø105 mm
Wellenart
  • ø16 mm (einseitig offene Hohlwelle)
Anfragen
POG 10 + DSL Baugrösse (Flansch)
  • ø115 mm
Wellenart
  • ø11 mm Vollwelle
Anfragen
HOG 16 + DSL Baugrösse (Flansch)
  • ø158 mm
Wellenart
  • ø20...50 mm (durchgehende Hohlwelle)
Anfragen
HOG 165 + DSL Baugrösse (Flansch)
  • ø165 mm
Wellenart
  • ø25 mm (durchgehende Hohlwelle)
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben