• Bild
  • Produktname
  • Baugrösse (Flansch)
  • Wellenart

Nach Eigenschaften filtern

Baugrösse (Flansch)

Vollwelle

Hohlwelle

Impulse/Perioden pro Umdrehung

Anschluss

Schutzart EN 60529

Zulassungen

Bild Produktname Baugrösse (Flansch) Wellenart
HOG 9 G Baugrösse (Flansch)
  • ø97 mm
Wellenart
  • ø16 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø17 mm (Konuswelle 1:10)
Anfragen
TDP 0,09 + FSL Baugrösse (Flansch)
  • ø85 mm
Wellenart
  • ø6 mm Vollwelle
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben