• Image
  • Product name
  • Size (flange)
  • Shaft type
1024 … 2047
Reset filter

Filter by attributes

Baugrösse (Flansch)

Vollwelle

Hohlwelle

Impulse/Perioden pro Umdrehung

Anschluss

Schutzart EN 60529

Zulassungen

Image Product name Size (flange) Shaft type
HOG 9 G Baugrösse (Flansch)
  • ø97 mm
Wellenart
  • ø16 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø17 mm (Konuswelle 1:10)
Inquire
POG 9 G Baugrösse (Flansch)
  • ø115 mm
Wellenart
  • ø11 mm Vollwelle
Inquire
HOG 10 G Baugrösse (Flansch)
  • ø105 mm
Wellenart
  • ø16...20 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø17 mm (Konuswelle 1:10)
Inquire
POG 10 G Baugrösse (Flansch)
  • ø115 mm
Wellenart
  • ø11 mm Vollwelle
Inquire
HOG 11 G Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Inquire
POG 11 G Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Inquire

Did not find what you were looking for?

To the top