• Bild
  • Produktname
  • Baugrösse (Flansch)
  • Wellenart

Nach Eigenschaften filtern

Taille (bride)

Axe plein

Axe creux

Impulsions/Périodes par tour

Raccordement

Protection EN 60529

Certificat

Bild Produktname Baugrösse (Flansch) Wellenart
HOG 9 G Baugrösse (Flansch)
  • ø97 mm
Wellenart
  • ø16 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø17 mm (Konuswelle 1:10)
Anfragen
POG 9 G Baugrösse (Flansch)
  • ø115 mm
Wellenart
  • ø11 mm Vollwelle
Anfragen
HOG 10 G Baugrösse (Flansch)
  • ø105 mm
Wellenart
  • ø16...20 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø17 mm (Konuswelle 1:10)
Anfragen
POG 10 G Baugrösse (Flansch)
  • ø115 mm
Wellenart
  • ø11 mm Vollwelle
Anfragen
HOG 11 G Baugrösse (Flansch)
  • ø105 mm
Wellenart
  • ø16...20 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø17 mm (Konuswelle 1:10)
Anfragen
POG 11 G Baugrösse (Flansch)
  • ø115 mm
Wellenart
  • ø11 mm Vollwelle
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben