Tachogeneratoren
FAPY 100
Artikelnr.: 11055498
LongLife DC-Tachogenerator mit Fussmontage und Vollwelle 5/16" mit Fläche, Klemmenkasten mit 1/2"-14 NPT-Verschraubung
- Kurze Reaktionszeit
- Leerlaufspannung 100 V pro 1000 U/min
- Kalibriertoleranz ±1 %
- Gehäusefuss B3
- Sehr hohe Schockfestigkeit
- Hohe Signalgüte dank patentierter Longlife Technik
- Drehrichtungserkennung über Steuerung möglich
- CSA / C / US Zulassung
Verfügbarkeit auf Anfrage