Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Reversiertoleranz
  • ≤0,1 %
Linearitätstoleranz
  • ≤0,15 %
Temperaturkoeffizient
  • ± 0,005 %/K (Leerlauf)
Isolationsklasse
  • B
Kalibriertoleranz
  • ±5 %
Klimatische Prüfung
  • Feuchte Wärme, konstant (IEC 60068-2-3, Ca)
Leistung
  • 0,075 W (Drehzahl ≥5000 U/min)
Ankerkreis-Zeitkonstante
  • <4,5 µs
Leerlaufspannung
  • 7...10 mV pro U/min
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
Störaussendung
  • EN 61000-6-3
Zulassung
  • CE
Technische Daten - mechanisch
Baugrösse (Flansch)
  • ø52 mm
Wellenart
  • ø8...12 mm (einseitig offene Hohlwelle)
Schutzart EN 60529
  • IP 00
  • IP 44 (mit Abdeckhaube)
Drehmoment
  • 0,3 Ncm
Trägheitsmoment Rotor
  • 0,05 kgcm²
Werkstoff
  • Gehäuse: Edelstahl / Kunststoff
  • Welle: Edelstahl
Betriebstemperatur
  • -30...+130 °C
Widerstandsfähigkeit
  • IEC 60068-2-6
  • Vibration 10 g, 10-2000 Hz
  • IEC 60068-2-27
  • Schock 100 g, 6 ms
Masse ca.
  • 150 g
Anschluss
  • Steckkontaktzungen

Downloads
Datenblatt
Betriebsanleitung
Konformitätserklärungen

Nach oben