Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 10...30 VDC
Betriebsstrom typ.
  • 20 mA (24 VDC, ohne Last)
Initialisierungszeit
  • ≤ 170 ms nach Einschalten
Datenaktualität
  • <1 ms
Schnittstelle
  • CANopen®
  • CANopen®-Lift
  • CANopen® + inkremental
Funktion
  • Multiturn
  • Singleturn
Profilkonformität
  • CANopen® CiA Kommunikationsprofil DS 301, LSS Profil DSP 305, Geräteprofil DS 406, DS 417
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤262144 / 18 Bit
Absolute Genauigkeit
  • ±0,15 ° (+20 ±15 °C)
  • ±0,25 ° (-40...+85 °C)
Abtastprinzip
  • Magnetisch
Codeverlauf
  • CW: aufsteigende Werte bei Drehung im Uhrzeigersinn; Blick auf den Flansch
Ausgangsstufen
  • CAN-Bus, LV (3.3 V) kompatibel ISO 11898
  • Inkremental: Linedriver RS422 oder Gegentakt (optional)
Inkremental-Ausgang
  • 1024, 2048, 4096 Imp./Umdr. (weitere auf Anfrage)
Ausgangssignale
  • A+, A-, B+, B-
Ausgabefrequenz
  • ≤350 kHz
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
Störaussendung
  • EN 61000-6-4
Zulassung
  • UL-Zulassung / E217823
Technische Daten - mechanisch
Baugrösse (Flansch)
  • ø36 mm
Wellenart
  • ø10 x 16 mm, Vollwelle mit Fläche
Flansch
  • Servoflansch
Schutzart EN 60529
  • IP 65 (ohne Wellendichtung)
  • IP 67 (mit Wellendichtung)
Betriebsdrehzahl
  • ≤6000 U/min
Anlaufdrehmoment
  • ≤2 Ncm (+20 °C, IP 65)
  • ≤2,5 Ncm (+20 °C, IP 67)
Trägheitsmoment
  • 15,38 gcm²
Zulässige Wellenbelastung
  • ≤40 N axial
  • ≤80 N radial
Werkstoff
  • Gehäuse: Stahl verzinkt
  • Flansch: Aluminium
  • Welle: Edelstahl
Betriebstemperatur
  • -40...+65 °C (siehe allgemeine Hinweise)
Relative Luftfeuchte
  • 95 %
Widerstandsfähigkeit
  • EN 60068-2-6
  • Vibration 30 g, 10-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Schock 500 g, 1 ms
Masse ca.
  • 170 g
Anschluss
  • Flanschdose M12, 5-polig
  • Flanschdose M12, 8-polig
  • Kabel 2 m

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
Softwarehandbuch
Broschüren / Kataloge
Software
3D CAD / CAE
  • EAM360 / EAM360R: Vollwelle ø10 mm, Kabel radial, Servoflansch, IP65

  • EAM360 / EAM360R: Vollwelle ø10 mm, M12 radial, Servoflansch, IP65

  • EAM360 / EAM360R: Vollwelle ø10 mm, Kabel radial, Servoflansch, IP67

  • EAM360 / EAM360R: Vollwelle ø10 mm, M12 radial, Servoflansch, IP67


Zubehör
Stecker und Kabel
Kabeldose M12, 5-polig, gerade, geschirmt, 2 m Kabel

Artikelnr.: 11046264

  • Kabeldose M12, 5-polig, gerade
Kabeldose M12, 5-polig, gerade, geschirmt, 5 m Kabel

Artikelnr.: 11046266

  • Kabeldose M12, 5-polig, gerade
Kabeldose M12, 8-polig gerade, geschirmt, 2 m Kabel

Artikelnr.: 10127844

Kabel mit Stecker/Dose M12, 5-polig gerade, A-codiert, 2 m (ESG 34C/KSG34C)

Artikelnr.: 11201509

  • Kabeldose/-stecker M12x1, axial
  • Kabel (geschirmt) in verschiedenen Längen
  • Schleppkettentaugliches Kabel
  • Halogenfrei
  • Ölbeständig
  • UL/cUL-Zulassung
Kabel mit Stecker/Dose M12, 5-polig gerade, A-codiert, 5 m (ESG 34C/KSG34C)

Artikelnr.: 11201520

  • Kabeldose/-stecker M12x1, axial
  • Kabel (geschirmt) in verschiedenen Längen
  • Schleppkettentaugliches Kabel
  • Halogenfrei
  • Ölbeständig
  • UL/cUL-Zulassung

Nach oben