Datenblatt – G0A2H
Datenblatt – G0A2H
Datenblatt – G0A2H
G0A2H, G0L2H, G0M2H, GBA2H, GBM2H - SSI
UL-Zertifikat E63076
GA240, GA241, G0A2H, GBA2x, GXA2S
G0A2H - Hohlwelle ø10 mm, Stift 15 mm, Klemmring flanschseitig, Stecker M23, 12-polig, radial
Drehmomentstütze mit Federsegment für Drehgeber mit Stift 9,5 mm (Z 119.024)
Artikelnr.: 10140347 |
|
|
Drehmomentstütze mit Gummifederelement für Drehgeber mit Stift 15 mm (Z 119.041)
Artikelnr.: 10139345 |
|
|
Drehmomentstütze, 1-armig (Befestigungssatz 056)
Artikelnr.: 11066120 |
|
|
Kupplungsfeder für Motor-Lüftergitter (Z 119.053)
Artikelnr.: 11034106 |
|
|
Kupplungsfeder für Drehgeber mit Gehäuse ø58 mm, Lochabstand 68 mm (Z 119.073)
Artikelnr.: 11034121 |
|
|
Kupplungsfeder mit einseitiger Befestigung, Länge 115 mm (Z 119.076)
Artikelnr.: 11034123 |
|
|
Kupplungsfeder für Drehgeber mit Gehäuse ø58 mm, Lochabstand 63 mm (Z 119.082)
Artikelnr.: 11003562 |
|
|
Kupplungsfeder, Lochabstand 32,5 mm (Z 119.101)
Kupplungsfeder, 1-armig, Lochkreis ø65 mm, Befestigung M4
Artikelnr.: 11201396 |
|
|
Klemmring-Set 16/30x6 - Edelstahl (Z 119.092)
Artikelnr.: 11098229 |
|
Kabeldose M23, 12-polig, ohne Kabel (Z 130.001)
Artikelnr.: 11034154 |
|
|
Kabeldose M23, 12-polig, 2 m Kabel (Z 130.003)
Artikelnr.: 10138559 |
|
|
Kabeldose M23, 12-polig, 5 m Kabel (Z 130.005)
Artikelnr.: 10126594 |
|
|
Kabeldose M23, 12-polig, 10 m Kabel (Z 130.007)
Artikelnr.: 10129757 |
|
|
Kabeldose M23, 12-polig, 2 m Kabel (Inkr.) (Z 182.003)
Artikelnr.: 11034345 |
|
|
Kabeldose M23, 12-polig, 3 m Kabel (Z 130.004)
Artikelnr.: 11034156 |
|
|
Kabeldose M23, 12-polig, 15 m Kabel (Z 130.M15)
Artikelnr.: 11042991 |
|
|
Kabeldose M23, 12-polig, 5 m Kabel (Inkr.) (Z 182.005)
Artikelnr.: 11034346 |
|
|
Kabeldose M23, 12-polig, 8 m Kabel (Inkr.) (Z 182.M08)
Artikelnr.: 11076757 |
|
|
Kabeldose M23, 12-polig, 10 m Kabel (Inkr.) (Z 182.007)
Artikelnr.: 11034347 |
|
|
Kabeldose M23, 12-polig, 15 m Kabel (Inkr.) (Z 182.M15)
Artikelnr.: 11051323 |
|