• Bild
  • Produktname
  • Baugrösse (Flansch)
  • Wellenart
  • Schrittzahl pro Umdrehung
  • Anzahl der Umdrehungen
  • Schnittstelle

Nach Eigenschaften filtern

Model

Funktion

Size (flange)

Sensing method

Solid shaft

Hollow shaft

Steps per turn

Number of turns

Interface

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Option

Bild Produktname Baugrösse (Flansch) Wellenart Schrittzahl pro Umdrehung Anzahl der Umdrehungen Schnittstelle
MAGRES EAM360-B - CANopen® Size (flange)
  • ø36 mm
Shaft type
  • ø10...15 mm (blind hollow shaft)
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤262144 / 18 bit
Interface
  • CANopen®
  • CANopen®-Lift
  • CANopen® + incremental
Anfragen
MAGRES EAM360-S - CANopen® Size (flange)
  • ø36 mm
Shaft type
  • ø10 x 16 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤262144 / 18 bit
Interface
  • CANopen®
  • CANopen®-Lift
  • CANopen® + incremental
Anfragen
MAGRES EAM360R-B - CANopen®/SAE J1939 Size (flange)
  • ø36 mm
Shaft type
  • ø10...15 mm (blind hollow shaft)
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤262144 / 18 bit
Interface
  • CANopen®
  • SAE J1939
Anfragen
MAGRES EAM360R-S - CANopen®/SAE J1939 Size (flange)
  • ø36 mm
Shaft type
  • ø10 x 16 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤262144 / 18 bit
Interface
  • CANopen®
  • SAE J1939
Anfragen
MAGRES EAM300-B - CANopen® Size (flange)
  • ø30 mm
Shaft type
  • ø6 mm (blind hollow shaft)
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤262144 / 18 bit
Interface
  • CANopen®
  • CANopen®-Lift
Anfragen
MAGRES EAM300-S - CANopen® Size (flange)
  • ø30 mm
Shaft type
  • ø5 x 12 mm solid shaft
  • ø6 x 12 mm solid shaft
  • ø8 x 12 mm solid shaft
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤262144 / 18 bit
Interface
  • CANopen®
  • CANopen®-Lift
Anfragen
MAGRES EAM360-B - SSI Size (flange)
  • ø36 mm
Shaft type
  • ø10...15 mm (blind hollow shaft)
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤262144 / 18 bit
Interface
  • SSI
  • SSI + incremental
Anfragen
MAGRES EAM360-S - SSI Size (flange)
  • ø36 mm
Shaft type
  • ø10 x 16 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤262144 / 18 bit
Interface
  • SSI
  • SSI + incremental
Anfragen
MAGRES EAM360R-B - Analog Size (flange)
  • ø36 mm
Shaft type
  • ø10...15 mm (blind hollow shaft)
Interface
  • Analog 0...10 V / 0.5...4.5 V / 4...20 mA / Resolution: 12 bit
Anfragen
MAGRES EAM360R-S - Analog Size (flange)
  • ø36 mm
Shaft type
  • ø10 x 16 mm, solid shaft with flat
Interface
  • Analog 0...10 V / 0.5...4.5 V / 4...20 mA / Resolution: 12 bit
Anfragen
MAGRES EAM300-B - SSI Size (flange)
  • ø30 mm
Shaft type
  • ø6 mm (blind hollow shaft)
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤262144 / 18 bit
Interface
  • SSI
Anfragen
MAGRES EAM300-S - SSI Baugrösse (Flansch)
  • ø30 mm
Wellenart
  • ø5 x 12 mm Vollwelle
  • ø6 x 12 mm Vollwelle
  • ø8 x 12 mm Vollwelle
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤262144 / 18 Bit
Schnittstelle
  • SSI
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben