• Bild
  • Produktname
  • Wellenart
  • Schrittzahl pro Umdrehung
  • Anzahl der Umdrehungen
  • Schnittstelle
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Ausführung

Baugrösse (Flansch)

Schnittstelle

Wellenart

Vollwelle

Hohlwelle

Betriebsspannung

Schutzart EN 60529

Zulassungen

Flansch

Anschluss

Bild Produktname Wellenart Schrittzahl pro Umdrehung Anzahl der Umdrehungen Schnittstelle Verfügbarkeit
MAGRES EAM360-BDC.5B4G.13120.A

Artikelnr.: 11258154

Wellenart
  • ø12 mm (einseitig offene Hohlwelle)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Schnittstelle
  • SSI
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
MAGRES EAM360-BDC.5L4G.13120.A

Artikelnr.: 11258155

Wellenart
  • ø12 mm (einseitig offene Hohlwelle)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Schnittstelle
  • SSI
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
MAGRES EAM360-BDC.5LC6.14180.A

Artikelnr.: 11204860

Wellenart
  • ø12 mm (einseitig offene Hohlwelle)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 262144 / 18 Bit
Schnittstelle
  • CANopen®
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
MAGRES EAM360-BDC.5NC6.14180.A

Artikelnr.: 11180475

Wellenart
  • ø12 mm (einseitig offene Hohlwelle)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 262144 / 18 Bit
Schnittstelle
  • CANopen®
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
MAGRES EAM360-SWA.5B4G.13120.A

Artikelnr.: 11194206

Wellenart
  • ø10 x 16 mm, Vollwelle mit Fläche
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Schnittstelle
  • SSI
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
MAGRES EAM360-SWA.5L4G.13120.A

Artikelnr.: 11183969

Wellenart
  • ø10 x 16 mm, Vollwelle mit Fläche
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Schnittstelle
  • SSI
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
MAGRES EAM360-SWA.5LC6.14180.A

Artikelnr.: 11177157

Wellenart
  • ø10 x 16 mm, Vollwelle mit Fläche
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 262144 / 18 Bit
Schnittstelle
  • CANopen®
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
MAGRES EAM360-SWA.5NC6.14180.A

Artikelnr.: 11192734

Wellenart
  • ø10 x 16 mm, Vollwelle mit Fläche
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 262144 / 18 Bit
Schnittstelle
  • CANopen®
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
MAGRES EAM580-BAC.5B4G.13120.A

Artikelnr.: 11188853

Wellenart
  • ø12 mm (einseitig offene Hohlwelle)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Schnittstelle
  • SSI
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
MAGRES EAM580-BAC.5L4G.13120.A

Artikelnr.: 11218437

Wellenart
  • ø12 mm (einseitig offene Hohlwelle)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Schnittstelle
  • SSI
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
MAGRES EAM580-BAC.5LC6.14180.A

Artikelnr.: 11252837

Wellenart
  • ø12 mm (einseitig offene Hohlwelle)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 262144 / 18 Bit
Schnittstelle
  • CANopen®
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
MAGRES EAM580-BAC.5NC6.14180.A

Artikelnr.: 11190845

Wellenart
  • ø12 mm (einseitig offene Hohlwelle)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 262144 / 18 Bit
Schnittstelle
  • CANopen®
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
MAGRES EAM580-BAC.5YEC.14160.A

Artikelnr.: 11213537

Wellenart
  • ø12 mm (einseitig offene Hohlwelle)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 65536 / 16 Bit
Schnittstelle
  • EtherCAT
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
MAGRES EAM580-BAC.5YEN.14160.A

Artikelnr.: 11229305

Wellenart
  • ø12 mm (einseitig offene Hohlwelle)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 65536 / 16 Bit
Schnittstelle
  • EtherNet/IP
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
MAGRES EAM580-BAC.5YPT.14160.A

Artikelnr.: 11183567

Wellenart
  • ø12 mm (einseitig offene Hohlwelle)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 65536 / 16 Bit
Schnittstelle
  • PROFINET IO
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
MAGRES EAM580-SC0.5B4G.13120.A

Artikelnr.: 11209041

Wellenart
  • ø10 x 20 mm, Vollwelle mit Fläche
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Schnittstelle
  • SSI
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
MAGRES EAM580-SC0.5L4G.13120.A

Artikelnr.: 11194213

Wellenart
  • ø10 x 20 mm, Vollwelle mit Fläche
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Schnittstelle
  • SSI
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
MAGRES EAM580-SC0.5LC6.14180.A

Artikelnr.: 11177152

Wellenart
  • ø10 x 20 mm, Vollwelle mit Fläche
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 262144 / 18 Bit
Schnittstelle
  • CANopen®
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
MAGRES EAM580-SC0.5NC6.14180.A

Artikelnr.: 11196022

Wellenart
  • ø10 x 20 mm, Vollwelle mit Fläche
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 262144 / 18 Bit
Schnittstelle
  • CANopen®
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
MAGRES EAM580-SC0.5YEC.14160.A

Artikelnr.: 11177151

Wellenart
  • ø10 x 20 mm, Vollwelle mit Fläche
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 65536 / 16 Bit
Schnittstelle
  • EtherCAT
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
MAGRES EAM580-SC0.5YEN.14160.A

Artikelnr.: 11227394

Wellenart
  • ø10 x 20 mm, Vollwelle mit Fläche
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 65536 / 16 Bit
Schnittstelle
  • EtherNet/IP
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
MAGRES EAM580-SC0.5YPT.14160.A

Artikelnr.: 11177150

Wellenart
  • ø10 x 20 mm, Vollwelle mit Fläche
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 65536 / 16 Bit
Schnittstelle
  • PROFINET IO
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
MAGRES EAM580-SY6.5B4G.13120.A

Artikelnr.: 11204589

Wellenart
  • ø6 x 10 mm, Vollwelle mit Fläche
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Schnittstelle
  • SSI
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
MAGRES EAM580-SY6.5L4G.13120.A

Artikelnr.: 11212149

Wellenart
  • ø6 x 10 mm, Vollwelle mit Fläche
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Schnittstelle
  • SSI
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
MAGRES EAM580-SY6.5LC6.14180.A

Artikelnr.: 11190098

Wellenart
  • ø6 x 10 mm, Vollwelle mit Fläche
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 262144 / 18 Bit
Schnittstelle
  • CANopen®
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
MAGRES EAM580-SY6.5NC6.14180.A

Artikelnr.: 11189403

Wellenart
  • ø6 x 10 mm, Vollwelle mit Fläche
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 262144 / 18 Bit
Schnittstelle
  • CANopen®
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
MAGRES EAM580-SY6.5YEC.14160.A

Artikelnr.: 11249181

Wellenart
  • ø6 x 10 mm, Vollwelle mit Fläche
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 65536 / 16 Bit
Schnittstelle
  • EtherCAT
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
MAGRES EAM580-SY6.5YEN.14160.A

Artikelnr.: 11233337

Wellenart
  • ø6 x 10 mm, Vollwelle mit Fläche
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 65536 / 16 Bit
Schnittstelle
  • EtherNet/IP
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
MAGRES EAM580-SY6.5YPT.14160.A

Artikelnr.: 11176889

Wellenart
  • ø6 x 10 mm, Vollwelle mit Fläche
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 65536 / 16 Bit
Schnittstelle
  • PROFINET IO
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
Selektor-Test-EAM580-SC0.5LC6.14180.A Wellenart
  • ø10 x 20 mm, Vollwelle mit Fläche
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 262144 / 18 Bit
Schnittstelle
  • CANopen®
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben