Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 10...30 VDC
Betriebsstrom typ.
  • 90 mA (24 VDC, ohne Last)
Initialisierungszeit
  • ≤ 10 s nach Einschalten
Schnittstelle
  • PROFINET IO
Funktion
  • Multiturn
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤65536 / 16 Bit
Absolute Genauigkeit
  • ±0,15 ° (+20 ±15 °C)
  • ±0,25 ° (-40...+85 °C)
Abtastprinzip
  • Magnetisch
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
Störaussendung
  • EN 61000-6-4
Statusanzeige
  • 4x LED im Gehäuse
Zulassung
  • UL-Zulassung / E217823
Technische Daten - mechanisch
Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø10 x 20 mm, Vollwelle mit Fläche
Flansch
  • Klemmflansch
Schutzart EN 60529
  • IP 65 (ohne Wellendichtung)
  • IP 67 (mit Wellendichtung)
Betriebsdrehzahl
  • ≤6000 U/min
Anlaufdrehmoment
  • ≤2 Ncm (+20 °C, IP 65)
  • ≤2,5 Ncm (+20 °C, IP 67)
Trägheitsmoment
  • 15,38 gcm²
Zulässige Wellenbelastung
  • ≤40 N axial
  • ≤80 N radial
Werkstoff
  • Gehäuse: Stahl verzinkt
  • Flansch: Aluminium
  • Welle: Edelstahl
Betriebstemperatur
  • -40...+85 °C (siehe allgemeine Hinweise)
Relative Luftfeuchte
  • 95 %
Widerstandsfähigkeit
  • EN 60068-2-6
  • Vibration 30 g, 10-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Schock 250 g, 6 ms
Masse ca.
  • 360 g
Anschluss
  • Flanschdose 3 x M12

Software
Software

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
Softwarehandbuch
Broschüren / Kataloge
3D CAD / CAE

Zubehör
Montagezubehör
The selected altAttribute does not exist! Doppelschlaufen-Kupplung (D1=10 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11101781

  • Thermisch und elektrisch isolierend
  • Stoß- und schwingungsdämpfend
  • Sehr guter Ausgleich von radialen, lateralen und angularen Versätzen
  • Mittlere Drehfedersteife
  • Geringe Rückstellkräfte
  • Wartungsfrei
The selected altAttribute does not exist! Faltenbalg-Kupplung (D1=06 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11050507

  • Spielfreie winkelsynchrone Übertragung
  • Optimaler Ausgleich von Fluchtungsfehlern
  • Sehr grosse Drehfedersteife
  • Kleine Rückstellkraft
  • Schwingungsdämpfend
  • Balg aus Edelstahl
The selected altAttribute does not exist! Kupplung CPS25 (L=19, D1=10 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11065923

  • Präzisionskupplung
  • Drehsteife Kupplung mit geringer Einbautiefe
  • Steckbar
  • Elektrisch isolierende Mittelscheibe
  • Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
The selected altAttribute does not exist! Kupplung CPS25 (L=19, D1=10 / D2=06)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11065922

  • Präzisionskupplung
  • Drehsteife Kupplung mit geringer Einbautiefe
  • Steckbar
  • Elektrisch isolierende Mittelscheibe
  • Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
The selected altAttribute does not exist! Federscheiben-Kupplung (D1=6 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 10141132

  • Spielfreie und winkelsynchrone Übertragung von Drehbewegungen
  • Steckbar
  • Elektrisch Isolierend
  • Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
  • Guter Ausgleich aller Fluchtungsfehler
The selected altAttribute does not exist! Federscheiben-Kupplung (D1=10 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 10141133

  • Spielfreie und winkelsynchrone Übertragung von Drehbewegungen
  • Steckbar
  • Elektrisch Isolierend
  • Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
  • Guter Ausgleich aller Fluchtungsfehler
The selected altAttribute does not exist! Kupplung CPS37 (L=24, D1=10 / D2=06)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11069337

  • Präzisionskupplung
  • Drehsteife Kupplung mit geringer Einbautiefe
  • Steckbar
  • Elektrisch isolierende Mittelscheibe
  • Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
The selected altAttribute does not exist! Kupplung CPS37 (L=24, D1=10 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11069340

  • Präzisionskupplung
  • Drehsteife Kupplung mit geringer Einbautiefe
  • Steckbar
  • Elektrisch isolierende Mittelscheibe
  • Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
The selected altAttribute does not exist! Faltenbalg-Kupplung (D1=10 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11053277

  • Spielfreie winkelsynchrone Übertragung
  • Optimaler Ausgleich von Fluchtungsfehlern
  • Sehr grosse Drehfedersteife
  • Kleine Rückstellkraft
  • Schwingungsdämpfend
  • Balg aus Edelstahl
The selected altAttribute does not exist! Drehgeberfederarm

Artikelnr.: 11101893

  • Drehgeberfederarm für Ø58 mm Drehgeber mit Klemmflansch
  • Optimal für den Einsatz von Drehgebern mit Messrad
  • Nahezu stufenloser einstellbarer Anpressdruck
  • Vielseitige Anbaumöglichkeiten
The selected altAttribute does not exist! Montagewinkel
Für Drehgeber mit Klemmflansch

Artikelnr.: 10125051

  • Glasfaserverstärkter Kunststoff
  • Exzellente Beständigkeit gegen Temperatur und Chemikalien
  • Elektrisch isolierter Drehgeber-Anbau
Stecker und Kabel
Kabel mit Stecker/Stecker M12, EtherCAT, gerade, 5 m

Artikelnr.: 10160565

Kabel / Stecker – Kabelstecker M12, 4-polig, gerade, D-codiert, ohne Kabel (Z 185.S01) Kabelstecker M12, 4-polig, gerade, D-codiert, ohne Kabel (Z 185.S01)

Artikelnr.: 11174046

  • Für Kabeldurchmesser 4...8 mm
  • Konfektionierbarer Stecker
Kabel / Stecker – Kabelstecker M12, 4-polig, abgewinkelt, D-codiert, ohne Kabel (Z 185.S02) Kabelstecker M12, 4-polig, abgewinkelt, D-codiert, ohne Kabel (Z 185.S02)

Artikelnr.: 11174047

  • Für Kabeldurchmesser 4...8 mm
  • Konfektionierbarer Stecker
Kabel / Stecker – Kabelstecker M12, 4-polig, beidseitig, D-cod., 5 m Kabel (Z 185.E05) – Kabelstecker M12, 4-polig, beidseitig, D-cod., 1 m Kabel (Z 185.E01) – Kabelstecker M12, 4-polig, beidseitig, D-cod., 2 m Kabel (Z 185.E02) – Kabelstecker M12, 4-polig, beidseitig, D-cod., 10 m Kabel (Z 185.E10) Kabelstecker M12, 4-polig, beidseitig, D-codiert, 1 m Kabel (Z 185.E01)

Artikelnr.: 11202545

  • Kabelstecker M12, 4-polig, für EtherNet-Drehgeber
  • Mit geschirmten Kabel
  • Schleppkettentaugliches Kabel
  • Schutzart IP 67
Kabel / Stecker – Kabelstecker M12, 4-polig, beidseitig, D-cod., 5 m Kabel (Z 185.E05) – Kabelstecker M12, 4-polig, beidseitig, D-cod., 1 m Kabel (Z 185.E01) – Kabelstecker M12, 4-polig, beidseitig, D-cod., 2 m Kabel (Z 185.E02) – Kabelstecker M12, 4-polig, beidseitig, D-cod., 10 m Kabel (Z 185.E10) Kabelstecker M12, 4-polig, beidseitig, D-codiert, 2 m Kabel (Z 185.E02)

Artikelnr.: 11202549

  • Kabelstecker M12, 4-polig, für EtherNet-Drehgeber
  • Mit geschirmten Kabel
  • Schleppkettentaugliches Kabel
  • Schutzart IP 67
Kabel / Stecker – Kabelstecker M12, 4-polig, beidseitig, D-cod., 5 m Kabel (Z 185.E05) – Kabelstecker M12, 4-polig, beidseitig, D-cod., 1 m Kabel (Z 185.E01) – Kabelstecker M12, 4-polig, beidseitig, D-cod., 2 m Kabel (Z 185.E02) – Kabelstecker M12, 4-polig, beidseitig, D-cod., 10 m Kabel (Z 185.E10) Kabelstecker M12, 4-polig, beidseitig, D-codiert, 5 m Kabel (Z 185.E05)

Artikelnr.: 11034355

  • Kabelstecker M12, 4-polig, für EtherNet-Drehgeber
  • Mit geschirmten Kabel
  • Schleppkettentaugliches Kabel
  • Schutzart IP 67
Kabel / Stecker – Kabelstecker M12, 4-polig, beidseitig, D-cod., 5 m Kabel (Z 185.E05) – Kabelstecker M12, 4-polig, beidseitig, D-cod., 1 m Kabel (Z 185.E01) – Kabelstecker M12, 4-polig, beidseitig, D-cod., 2 m Kabel (Z 185.E02) – Kabelstecker M12, 4-polig, beidseitig, D-cod., 10 m Kabel (Z 185.E10) Kabelstecker M12, 4-polig, beidseitig, D-codiert, 10 m Kabel (Z 185.E10)

Artikelnr.: 11202560

  • Kabelstecker M12, 4-polig, für EtherNet-Drehgeber
  • Mit geschirmten Kabel
  • Schleppkettentaugliches Kabel
  • Schutzart IP 67
Kabel / Stecker – Kabeldose M12, 5-polig, A-codiert, 5 m Kabel (Z 185.P05) – Kabeldose M12, 5-polig, A-codiert, 10 m Kabel (Z 185.P10) Kabeldose M12, 5-polig, A-codiert, 5 m Kabel (Z 185.P05)

Artikelnr.: 11034356

  • Kabeldose M12 mit schraubbarer Überwurfmutter
  • Mit Kabel (geschirmt) in verschiedenen Längen
Kabel / Stecker – Kabeldose M12, 5-polig, A-codiert, 5 m Kabel (Z 185.P05) – Kabeldose M12, 5-polig, A-codiert, 10 m Kabel (Z 185.P10) Kabeldose M12, 5-polig, A-codiert, 10 m Kabel (Z 185.P10)

Artikelnr.: 11212237

  • Kabeldose M12 mit schraubbarer Überwurfmutter
  • Mit Kabel (geschirmt) in verschiedenen Längen
Messräder
The selected altAttribute does not exist! MR752.10A
Kleines Messrad

Artikelnr.: 11011440

  • Umfang 30,48 cm
  • Profiloberfläche: glatt
  • Werkstoff / Belag: Polyurethan
  • Bohrung ø10 mm
The selected altAttribute does not exist! MR241.10D
Kleines Messrad

Artikelnr.: 11033281

  • Umfang 20 cm
  • Profiloberfläche: glatt
  • Werkstoff / Belag: Hytrel TPE-E
  • Bohrung ø10 mm
The selected altAttribute does not exist! MR261.10A
Kleines Messrad

Artikelnr.: 11033290

  • Umfang 20 cm
  • Profiloberfläche: Noppengummi
  • Werkstoff / Belag: NBR Nitril
  • Bohrung ø10 mm
The selected altAttribute does not exist! MR291.10D
Kleines Messrad

Artikelnr.: 11033300

  • Umfang 20 cm
  • Profiloberfläche: geriffelt
  • Werkstoff / Belag: Hytrel TPE-E
  • Bohrung ø10 mm
The selected altAttribute does not exist! MR512.10A
Grosses Messrad

Artikelnr.: 11033308

  • Umfang 50 cm
  • Profiloberfläche: Kreuzrändel
  • Werkstoff / Belag: Aluminium
  • Bohrung ø10 mm
The selected altAttribute does not exist! MR552.10A
Grosses Messrad

Artikelnr.: 11033323

  • Umfang 50 cm
  • Profiloberfläche: glatt
  • Werkstoff / Belag: Polyurethan
  • Bohrung ø10 mm
The selected altAttribute does not exist! MR562.10A
Grosses Messrad

Artikelnr.: 11033329

  • Umfang 50 cm
  • Profiloberfläche: Noppengummi
  • Werkstoff / Belag: NBR Nitril
  • Bohrung ø10 mm
The selected altAttribute does not exist! MR542.10D
Grosses Messrad

Artikelnr.: 11038480

  • Umfang 50 cm
  • Profiloberfläche: glatt
  • Werkstoff / Belag: Hytrel TPE-E
  • Bohrung ø10 mm
The selected altAttribute does not exist! MR592.10D
Grosses Messrad

Artikelnr.: 11038481

  • Umfang 50 cm
  • Profiloberfläche: geriffelt
  • Werkstoff / Belag: Hytrel TPE-E
  • Bohrung ø10 mm

Nach oben