Datenblatt – EN580E.ML-SC10.GB11B.13120.H
Datenblatt – EN580E.ML-SC10.GB11B.13120.H
Datenblatt – EN580E.ML-SC10.GB11B.13120.H
EN580E.ML
UL-Listung: E217823
EN580E.ML - Vollwelle mit Klemmflansch, Flanschdose M23
DoC / CoC - EN580E
Doppelschlaufen-Kupplung (D1=10 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle
Artikelnr.: 11101781 |
|
|
Faltenbalg-Kupplung (D1=06 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle
Artikelnr.: 11050507 |
|
|
Kupplung CPS25 (L=19, D1=10 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle
Artikelnr.: 11065923 |
|
|
Kupplung CPS25 (L=19, D1=10 / D2=06)
Für Drehgeber mit Vollwelle
Artikelnr.: 11065922 |
|
|
Federscheiben-Kupplung (D1=6 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle
Artikelnr.: 10141132 |
|
|
Federscheiben-Kupplung (D1=10 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle
Artikelnr.: 10141133 |
|
|
Kupplung CPS37 (L=24, D1=10 / D2=06)
Für Drehgeber mit Vollwelle
Artikelnr.: 11069337 |
|
|
Kupplung CPS37 (L=24, D1=10 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle
Artikelnr.: 11069340 |
|
|
Faltenbalg-Kupplung (D1=10 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle
Artikelnr.: 11053277 |
|
|
Drehgeberfederarm
Artikelnr.: 11101893 |
|
|
Montagewinkel
Für Drehgeber mit Klemmflansch
Artikelnr.: 10125051 |
|
Stecker M23 (Buchsenkontakte), 12-polig, CW, mit Kabel 1 m
Artikelnr.: 11095302 |
|
|
Stecker M23 (Buchsenkontakte), 12-polig, CW, mit Kabel 2 m
Artikelnr.: 11100408 |
|
|
Stecker M23 (Buchsenkontakte), 12-polig, CW, mit Kabel 5 m
Artikelnr.: 11100430 |
|
|
Stecker M23 (Buchsenkontakte), 12-polig, CW, mit Kabel 10 m
Artikelnr.: 11100431 |
|
MR752.10A
Kleines Messrad
Artikelnr.: 11011440 |
|
|
MR241.10D
Kleines Messrad
Artikelnr.: 11033281 |
|
|
MR261.10A
Kleines Messrad
Artikelnr.: 11033290 |
|
|
MR291.10D
Kleines Messrad
Artikelnr.: 11033300 |
|
|
MR512.10A
Grosses Messrad
Artikelnr.: 11033308 |
|
|
MR552.10A
Grosses Messrad
Artikelnr.: 11033323 |
|
|
MR562.10A
Grosses Messrad
Artikelnr.: 11033329 |
|
|
MR542.10D
Grosses Messrad
Artikelnr.: 11038480 |
|
|
MR592.10D
Grosses Messrad
Artikelnr.: 11038481 |
|