Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 8...30 VDC
Verpolungsfest
  • Ja
Kurzschlussfest
  • Ja
Betriebsstrom ohne Last
  • ≤80 mA (24 VDC)
Schnittstelle
  • SSI
Funktion
  • Multiturn
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Absolute Genauigkeit
  • ±0,03 °
Abtastprinzip
  • Optisch
Code
  • Binär
Codeverlauf
  • CW: aufsteigende Werte bei Drehung im Uhrzeigersinn; Blick auf den Flansch
Eingangssignale
  • SSI-Takt
  • Nullsetzeingang
  • Zählrichtung
Ausgangsstufen
  • SSI-Daten: Linedriver RS422
Ausgangssignale
  • SSI-Daten
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
Störaussendung
  • EN 61000-6-4
Zulassung
  • UL-Listung: E217823
Technische Daten - mechanisch
Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø6 x 10 mm, Vollwelle mit Fläche
Flansch
  • Servoflansch
Schutzart EN 60529
  • IP 54 (flanschseitig)
  • IP 65 (gehäuseseitig)
Betriebsdrehzahl
  • ≤6000 U/min (+25 °C)
Anlaufdrehmoment
  • ≤0,02 Nm
Zulässige Wellenbelastung
  • ≤40 N axial
  • ≤80 N radial
Werkstoff
  • Gehäuse: Aluminium
  • Welle: Edelstahl
Betriebstemperatur
  • -25...+85 °C (siehe allgemeine Hinweise)
Relative Luftfeuchte
  • 95 % nicht betauend
Widerstandsfähigkeit
  • EN 60068-2-6
  • Vibration ±4 mm - 10-61 Hz, 30 g - 61-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Schock 100 g, 6 ms
Masse ca.
  • 400 g
Anschluss
  • Flanschdose M23, 12-polig, CW (Option 3252)

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
Zertifikate / Zulassungen
CAD

Zubehör
Montagezubehör
The selected altAttribute does not exist! Faltenbalg-Kupplung (D1=06 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11050507

  • Spielfreie winkelsynchrone Übertragung
  • Optimaler Ausgleich von Fluchtungsfehlern
  • Sehr grosse Drehfedersteife
  • Kleine Rückstellkraft
  • Schwingungsdämpfend
  • Balg aus Edelstahl
The selected altAttribute does not exist! Kupplung CPS25 (L=19, D1=10 / D2=06)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11065922

  • Präzisionskupplung
  • Drehsteife Kupplung mit geringer Einbautiefe
  • Steckbar
  • Elektrisch isolierende Mittelscheibe
  • Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
The selected altAttribute does not exist! Kupplung CPS25 (L=19, D1=06 / D2=06)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11065916

  • Präzisionskupplung
  • Drehsteife Kupplung mit geringer Einbautiefe
  • Steckbar
  • Elektrisch isolierende Mittelscheibe
  • Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
The selected altAttribute does not exist! Federscheiben-Kupplung (D1=6 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 10141132

  • Spielfreie und winkelsynchrone Übertragung von Drehbewegungen
  • Steckbar
  • Elektrisch Isolierend
  • Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
  • Guter Ausgleich aller Fluchtungsfehler
The selected altAttribute does not exist! Federscheiben-Kupplung (D1=6 / D2=6)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 10141131

  • Spielfreie und winkelsynchrone Übertragung von Drehbewegungen
  • Steckbar
  • Elektrisch Isolierend
  • Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
  • Guter Ausgleich aller Fluchtungsfehler
The selected altAttribute does not exist! Kupplung CPS37 (L=24, D1=06 / D2=06)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11069333

  • Präzisionskupplung
  • Drehsteife Kupplung mit geringer Einbautiefe
  • Steckbar
  • Elektrisch isolierende Mittelscheibe
  • Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
The selected altAttribute does not exist! Kupplung CPS37 (L=24, D1=10 / D2=06)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11069337

  • Präzisionskupplung
  • Drehsteife Kupplung mit geringer Einbautiefe
  • Steckbar
  • Elektrisch isolierende Mittelscheibe
  • Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
The selected altAttribute does not exist! Befestigungsexzenter-Set Form A

Artikelnr.: 11065545

  • Mit 3 Exzenterscheiben Form A
The selected altAttribute does not exist! Montageglocke
Für Drehgeber mit Servoflansch

Artikelnr.: 10117667

  • Glasfaserverstärkter Kunststoff
  • Exzellente Beständigkeit gegen Temperatur und Chemikalien
  • Elektrisch isolierter Drehgeber-Anbau
The selected altAttribute does not exist! Befestigungsexzenter-Set für Montageglocke (10117667)

Artikelnr.: 10117668

  • Mit 3 Exzenter, Schrauben und Muttern
Anschlusskabel
Kabel / Stecker – Kabeldose M23, 12-polig, gerade, 2 m Kabel BFF/BFG – Kabeldose M23, 12-polig, gerade, 5 m Kabel BFF/BFG – Kabeldose M23, 12-polig, gerade, 2 m Kabel, Sinus – Kabeldose M23, 12-polig, gerade, 5 m Kabel, Sinus – Kabeldose M23, 12-polig, 2 m Kabel (Z 130.003) – Kabeldose M23, 12-polig, 3 m Kabel (Z 130.004) – Kabeldose M23, 12-polig, 5 m Kabel (Z 130.005) – Kabeldose M23, 12-polig, 10 m Kabel (Z 130.007) – Kabeldose M23, 12-polig, 15 m Kabel (Z 130.M15) Kabeldose M23, 12-polig, 5 m Kabel (Z 130.005)

Artikelnr.: 10126594

  • Kabeldose M23 mit schraubbarer Überwurfmutter
  • Mit oder ohne Kabel (geschirmt) in verschiedenen Längen
  • Kabelversion: Schirm liegt am Steckergehäuse an
Kabel / Stecker – Kabeldose M23, 12-polig, gerade, 2 m Kabel BFF/BFG – Kabeldose M23, 12-polig, gerade, 5 m Kabel BFF/BFG – Kabeldose M23, 12-polig, gerade, 2 m Kabel, Sinus – Kabeldose M23, 12-polig, gerade, 5 m Kabel, Sinus – Kabeldose M23, 12-polig, 2 m Kabel (Z 130.003) – Kabeldose M23, 12-polig, 3 m Kabel (Z 130.004) – Kabeldose M23, 12-polig, 5 m Kabel (Z 130.005) – Kabeldose M23, 12-polig, 10 m Kabel (Z 130.007) – Kabeldose M23, 12-polig, 15 m Kabel (Z 130.M15) Kabeldose M23, 12-polig, 10 m Kabel (Z 130.007)

Artikelnr.: 10129757

  • Kabeldose M23 mit schraubbarer Überwurfmutter
  • Mit oder ohne Kabel (geschirmt) in verschiedenen Längen
  • Kabelversion: Schirm liegt am Steckergehäuse an
Kabel / Stecker – Kabeldose M23, 12-polig, gerade, 2 m Kabel BFF/BFG – Kabeldose M23, 12-polig, gerade, 5 m Kabel BFF/BFG – Kabeldose M23, 12-polig, gerade, 2 m Kabel, Sinus – Kabeldose M23, 12-polig, gerade, 5 m Kabel, Sinus – Kabeldose M23, 12-polig, 2 m Kabel (Z 130.003) – Kabeldose M23, 12-polig, 3 m Kabel (Z 130.004) – Kabeldose M23, 12-polig, 5 m Kabel (Z 130.005) – Kabeldose M23, 12-polig, 10 m Kabel (Z 130.007) – Kabeldose M23, 12-polig, 15 m Kabel (Z 130.M15) Kabeldose M23, 12-polig, 2 m Kabel (Z 130.003)

Artikelnr.: 10138559

  • Kabeldose M23 mit schraubbarer Überwurfmutter
  • Mit oder ohne Kabel (geschirmt) in verschiedenen Längen
  • Kabelversion: Schirm liegt am Steckergehäuse an
Kabel / Stecker – Kabeldose M23, 12-polig, ohne Kabel (Z 130.001) Kabeldose M23, 12-polig, ohne Kabel (Z 130.001)

Artikelnr.: 11034154

  • Kabeldose M23 mit schraubbarer Überwurfmutter
  • Mit oder ohne Kabel (geschirmt) in verschiedenen Längen
  • Kabelversion: Schirm liegt am Steckergehäuse an
Kabel / Stecker – Kabeldose M23, 12-polig, gerade, 2 m Kabel BFF/BFG – Kabeldose M23, 12-polig, gerade, 5 m Kabel BFF/BFG – Kabeldose M23, 12-polig, gerade, 2 m Kabel, Sinus – Kabeldose M23, 12-polig, gerade, 5 m Kabel, Sinus – Kabeldose M23, 12-polig, 2 m Kabel (Z 130.003) – Kabeldose M23, 12-polig, 3 m Kabel (Z 130.004) – Kabeldose M23, 12-polig, 5 m Kabel (Z 130.005) – Kabeldose M23, 12-polig, 10 m Kabel (Z 130.007) – Kabeldose M23, 12-polig, 15 m Kabel (Z 130.M15) Kabeldose M23, 12-polig, 3 m Kabel (Z 130.004)

Artikelnr.: 11034156

  • Kabeldose M23 mit schraubbarer Überwurfmutter
  • Mit oder ohne Kabel (geschirmt) in verschiedenen Längen
  • Kabelversion: Schirm liegt am Steckergehäuse an
Kabel / Stecker – Kabeldose M23, 12-polig, gerade, 2 m Kabel BFF/BFG – Kabeldose M23, 12-polig, gerade, 5 m Kabel BFF/BFG – Kabeldose M23, 12-polig, gerade, 2 m Kabel, Sinus – Kabeldose M23, 12-polig, gerade, 5 m Kabel, Sinus – Kabeldose M23, 12-polig, 2 m Kabel (Z 130.003) – Kabeldose M23, 12-polig, 3 m Kabel (Z 130.004) – Kabeldose M23, 12-polig, 5 m Kabel (Z 130.005) – Kabeldose M23, 12-polig, 10 m Kabel (Z 130.007) – Kabeldose M23, 12-polig, 15 m Kabel (Z 130.M15) Kabeldose M23, 12-polig, 15 m Kabel (Z 130.M15)

Artikelnr.: 11042991

  • Kabeldose M23 mit schraubbarer Überwurfmutter
  • Mit oder ohne Kabel (geschirmt) in verschiedenen Längen
  • Kabelversion: Schirm liegt am Steckergehäuse an
Messräder
The selected altAttribute does not exist! MR241.06D
Kleines Messrad

Artikelnr.: 11033278

  • Umfang 20 cm
  • Profiloberfläche: glatt
  • Werkstoff / Belag: Hytrel TPE-E
  • Bohrung ø6 mm
The selected altAttribute does not exist! MR261.06A
Kleines Messrad

Artikelnr.: 11033288

  • Umfang 20 cm
  • Profiloberfläche: Noppengummi
  • Werkstoff / Belag: NBR Nitril
  • Bohrung ø6 mm

Nach oben