Datenblatt – EN580E.ML-SU06.G$$1G.13120.H/11250119
Datenblatt – EN580E.ML-SU06.G$$1G.13120.H/11250119
Datenblatt – EN580E.ML-SU06.G$$1G.13120.H/11250119
EN580E.ML
UL-Listung: E217823
EN580E.ML - Vollwelle mit Servoflansch, Flanschdose M23
DoC / CoC - EN580E
Faltenbalg-Kupplung (D1=06 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle
Artikelnr.: 11050507 |
|
|
Kupplung CPS25 (L=19, D1=10 / D2=06)
Für Drehgeber mit Vollwelle
Artikelnr.: 11065922 |
|
|
Kupplung CPS25 (L=19, D1=06 / D2=06)
Für Drehgeber mit Vollwelle
Artikelnr.: 11065916 |
|
|
Federscheiben-Kupplung (D1=6 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle
Artikelnr.: 10141132 |
|
|
Federscheiben-Kupplung (D1=6 / D2=6)
Für Drehgeber mit Vollwelle
Artikelnr.: 10141131 |
|
|
Kupplung CPS37 (L=24, D1=06 / D2=06)
Für Drehgeber mit Vollwelle
Artikelnr.: 11069333 |
|
|
Kupplung CPS37 (L=24, D1=10 / D2=06)
Für Drehgeber mit Vollwelle
Artikelnr.: 11069337 |
|
|
Befestigungsexzenter-Set Form A
Artikelnr.: 11065545 |
|
|
Montageglocke
Für Drehgeber mit Servoflansch
Artikelnr.: 10117667 |
|
|
Befestigungsexzenter-Set für Montageglocke (10117667)
Artikelnr.: 10117668 |
|
Kabeldose M23, 12-polig, 5 m Kabel (Z 130.005)
Artikelnr.: 10126594 |
|
|
Kabeldose M23, 12-polig, 10 m Kabel (Z 130.007)
Artikelnr.: 10129757 |
|
|
Kabeldose M23, 12-polig, 2 m Kabel (Z 130.003)
Artikelnr.: 10138559 |
|
|
Kabeldose M23, 12-polig, ohne Kabel (Z 130.001)
Artikelnr.: 11034154 |
|
|
Kabeldose M23, 12-polig, 3 m Kabel (Z 130.004)
Artikelnr.: 11034156 |
|
|
Kabeldose M23, 12-polig, 15 m Kabel (Z 130.M15)
Artikelnr.: 11042991 |
|
MR241.06D
Kleines Messrad
Artikelnr.: 11033278 |
|
|
MR261.06A
Kleines Messrad
Artikelnr.: 11033288 |
|