Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 10...30 VDC
  • 5 VDC ±10 %
Verpolungsfest
  • Ja
Betriebsstrom ohne Last
  • ≤50 mA (24 VDC)
Initialisierungszeit typ.
  • 20 ms nach Einschalten
Schnittstelle
  • SSI
Funktion
  • Multiturn
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Absolute Genauigkeit
  • ±0,025 °
Abtastprinzip
  • Optisch
Code
  • Gray oder binär
Codeverlauf
  • CW/CCW über Anschluss codierbar
Eingänge
  • SSI-Takt
  • Steuersignale V/R inv. und Null
Ausgangsstufen
  • SSI-Daten: Linedriver RS422
  • Diagnoseausgänge Gegentakt
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
Störaussendung
  • EN 61000-6-4
Diagnosefunktion
  • Eigendiagnose
  • Multiturn-Abtastung
Technische Daten - mechanisch
Baugrösse (Flansch)
  • ø70 mm
Wellenart
  • ø10 mm Vollwelle (Klemmflansch)
Flansch
  • Klemmflansch
Schutzart EN 60529
  • IP 67
Betriebsdrehzahl
  • ≤6000 U/min (mechanisch)
  • ≤6000 U/min (elektrisch)
Anlaufbeschleunigung
  • ≤1000 U/s²
Anlaufdrehmoment
  • ≤0,4 Nm (+25 °C)
Zulässige Wellenbelastung
  • ≤60 N axial
  • ≤50 N radial
Werkstoff
  • Gehäuse: Edelstahl
  • Flansch: Edelstahl
Betriebstemperatur
  • -20...+70 °C
Relative Luftfeuchte
  • 95 % nicht betauend
Widerstandsfähigkeit
  • EN 60068-2-6
  • Vibration ±0,75 mm - 10-58 Hz, 10 g - 58-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Schock 200 g, 6 ms
Explosionsschutz
  • Ex II 2G Ex d IIC T6
  • Ex II 2D
Masse ca.
  • 1300 g
Anschluss
  • Kabel

Downloads
Datenblatt

Zeichnungen
Zeichnungen

Nach oben