• Bild
  • Produktname
  • Baugrösse (Flansch)
  • Wellenart
  • Schrittzahl pro Umdrehung
  • Anzahl der Umdrehungen
  • Schnittstelle
Nach Eigenschaften filtern

Baugrösse (Flansch)

Abtastprinzip

Hohlwelle

Schrittzahl je Umdrehung

Anzahl der Umdrehungen

Schnittstelle

Anschluss

Schutzart DIN EN 60529

Zulassungen

Option

Bild Produktname Baugrösse (Flansch) Wellenart Schrittzahl pro Umdrehung Anzahl der Umdrehungen Schnittstelle
GXN1H
  • ø75 mm
  • ø14 mm (durchgehende Hohlwelle)
  • ≤4096 / 12 Bit
  • ≤4096 / 12 Bit
  • Parallel (Nocken)
  • 5 Sonderausgänge programmierbar
GXP1H - Parallel
  • ø75 mm
  • ø14 mm (durchgehende Hohlwelle)
  • ≤4096 / 12 Bit
  • ≤4096 / 12 Bit
  • 24 parallele Ausgänge
ATD 4S A 4 Y10
  • ø80 mm
  • ø20 mm (durchgehende Hohlwelle)
  • ø22 mm (durchgehende Hohlwelle)
  • ø25 mm (durchgehende Hohlwelle)
  • ø27 mm (durchgehende Hohlwelle)
  • ≤32768 / 15 Bit
  • ≤16777216 / 24 Bit
  • SSI
  • SSI + inkremental
G1M2H
  • ø90 mm
  • ø25,4 mm (durchgehende Hohlwelle)
  • 8192 / 13 Bit
  • 4096 / 12 Bit
  • SSI
G1MMH
  • ø90 mm
  • ø16...25,4 mm (durchgehende Hohlwelle)
  • ≤8192 / 13 Bit
  • ≤65536 / 16 Bit
  • CANopen®
  • DeviceNet
  • Profibus-DPV0
G2M2H
  • ø116 mm
  • ø50,8 mm (durchgehende Hohlwelle)
  • 8192 / 13 Bit
  • 4096 / 12 Bit
  • SSI
G2MMH
  • ø116 mm
  • ø50,8 mm (durchgehende Hohlwelle)
  • ≤8192 / 13 Bit
  • ≤65536 / 16 Bit
  • CANopen®
  • DeviceNet
  • Profibus-DPV0

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben