G2M2H
G2M2H
G2M2H
G1M2H, G2M2H - SSI
UL-Zertifikat E63076
G2M2H - Hohlwelle ø50 mm
G2M2H - Hohlwelle ø50,8 mm
Gummifederelement Länge 18,5 mm zur Drehmomentabstützung (Z 119.037)
Artikelnr.: 11034095 |
|
|
Ansatz-Stiftschraube M5 zur Drehmomentabstützung (Z 119.040)
Artikelnr.: 11034097 |
|
|
Drehmomentstütze mit Gummifederelement für Drehgeber mit Stift 15 mm (Z 119.041)
Artikelnr.: 10139345 |
|
|
Drehmomentstütze, 1-armig (Befestigungssatz 056)
Artikelnr.: 11066120 |
|
Kabeldose M23, 12-polig, ohne Kabel (Z 130.001)
Artikelnr.: 11034154 |
|
|
Kabeldose M23, 12-polig, 2 m Kabel (Z 130.003)
Artikelnr.: 10138559 |
|
|
Kabeldose M23, 12-polig, 5 m Kabel (Z 130.005)
Artikelnr.: 10126594 |
|
|
Kabeldose M23, 12-polig, 10 m Kabel (Z 130.007)
Artikelnr.: 10129757 |
|