• Bild
  • Produktname
  • Baugrösse (Flansch)
  • Wellenart
  • Schrittzahl pro Umdrehung
  • Anzahl der Umdrehungen
  • Schnittstelle
Nach Eigenschaften filtern

Abtastprinzip

Schrittzahl je Umdrehung

Anzahl der Umdrehungen

Schnittstelle

Anschluss

Schutzart DIN EN 60529

Zulassungen

Option

Bild Produktname Baugrösse (Flansch) Wellenart Schrittzahl pro Umdrehung Anzahl der Umdrehungen Schnittstelle
BMMV 58K CANopen® - MAGRES hermetic
  • ø58 mm
  • ø10 mm Vollwelle (Klemmflansch)
  • ≤4096 / 12 Bit
  • ≤262144 / 18 Bit
  • CANopen®
BMMV 58K flexibel - MAGRES hermetic
  • ø58 mm
  • ø10 mm Vollwelle (Klemmflansch)
  • ≤4096 / 12 Bit
  • ≤262144 / 18 Bit
  • CANopen®
  • EtherNet/IP
  • Profibus-DPV0/V2
  • PROFINET
  • SAE J1939
BMMV 58K Profibus-DP - MAGRES hermetic
  • ø58 mm
  • ø10 mm Vollwelle (Klemmflansch)
  • ≤8192 / 13 Bit
  • ≤65536 / 16 Bit
  • Profibus-DPV0
BMMV 58K SSI - MAGRES hermetic
  • ø58 mm
  • ø10 mm Vollwelle (Klemmflansch)
  • 4096 / 12 Bit
  • 8192 / 13 Bit
  • SSI

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben