• Bild
  • Produktname
  • Baugrösse (Flansch)
  • Wellenart
  • Impulse/Perioden pro Umdrehung
  • Ausgangsstufen
Nach Eigenschaften filtern

Baugrösse (Flansch)

Vollwelle

Hohlwelle

Impulse/Perioden pro Umdrehung

Ausgangsstufen

Anschluss

Schutzart DIN EN 60529

Zulassungen

Option

Bild Produktname Baugrösse (Flansch) Wellenart Impulse/Perioden pro Umdrehung Ausgangsstufen
BRIH 40 - EcoMag
  • ø40 mm
  • ø6 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø12 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • 2 … 1024
  • Antivalent
  • Gegentakt kurzschlussfest
BRIV 30 - EcoMag
  • ø30 mm
  • ø5 mm Vollwelle
  • 2 … 1024
  • Antivalent
  • Gegentakt kurzschlussfest
BRIV 30R - EcoMag
  • ø30 mm
  • ø6 mm Vollwelle
  • ø8 mm Vollwelle
  • 2 … 1024
  • Antivalent
  • Gegentakt kurzschlussfest
ITD 27 A 4 Y15
  • ø58 mm
  • ø9...14 mm (durchgehende Hohlwelle)
  • 1 … 32
  • Gegentakt kurzschlussfest
BRID - EcoMag
  • ø58 mm
  • ø12 mm (durchgehende Hohlwelle)
  • 64 … 2048
  • Antivalent
  • Gegentakt kurzschlussfest
BRIH - EcoMag
  • ø58 mm
  • ø12 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • 64 … 2048
  • Antivalent
  • Gegentakt kurzschlussfest
BRIV 58K - EcoMag
  • ø58 mm
  • ø10 mm Vollwelle (Klemmflansch)
  • 64 … 2048
  • Antivalent
  • Gegentakt kurzschlussfest
BRIV 58S - EcoMag
  • ø58 mm
  • ø6 mm Vollwelle (Servoflansch)
  • 64 … 2048
  • Antivalent
  • Gegentakt kurzschlussfest

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben