• Bild
  • Produktname
  • Baugrösse (Flansch)
  • Wellenart
  • Impulse/Perioden pro Umdrehung
  • Ausgangsstufen

Nach Eigenschaften filtern

Impulse/Perioden pro Umdrehung

Schutzart EN 60529

Zulassungen

Option

Bild Produktname Baugrösse (Flansch) Wellenart Impulse/Perioden pro Umdrehung Ausgangsstufen
optoPulse EIL580-SC Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø10 x 20 mm, Vollwelle mit Fläche
  • ø3/8" x 4/5" (ø9,525 x 20,32 mm), Vollwelle mit Fläche
Impulse/Perioden pro Umdrehung
  • 100 … 5000
Ausgangsstufen
  • TTL/RS422
  • HTL/Gegentakt
Anfragen
optoPulse EIL580P-SC Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø10 x 20 mm, Vollwelle mit Fläche
  • ø3/8" x 4/5" (ø9,525 x 20,32 mm), Vollwelle mit Fläche
Impulse/Perioden pro Umdrehung
  • 1 … 65536
Ausgangsstufen
  • TTL/RS422
  • HTL/Gegentakt
Anfragen
optoPulse ExEIL580-SC Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø10 x 20 mm, Vollwelle mit Fläche
Impulse/Perioden pro Umdrehung
  • 100 … 5000
Ausgangsstufen
  • TTL/RS422
  • HTL/Gegentakt
Anfragen
optoPulse ExEIL580P-SC Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø10 x 20 mm, Vollwelle mit Fläche
Impulse/Perioden pro Umdrehung
  • 1 … 65536
Ausgangsstufen
  • TTL/RS422
  • HTL/Gegentakt
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben