Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 5 VDC ±5 %
  • 8...30 VDC
  • 4,75...30 VDC
Verpolungsfest
  • Ja
Kurzschlussfest
  • Ja (HTL)
  • Ja (TTL, max. 1 s und 1 Signal)
Betriebsstrom ohne Last
  • ≤70 mA
Impulse pro Umdrehung
  • 100 … 5000
Phasenverschiebung
  • 90 ° ±10°
Tastverhältnis
  • 40…60 %
Referenzsignal
  • Nullimpuls, Breite 90° ±10 %
Abtastprinzip
  • Optisch
Ausgabefrequenz
  • ≤300 kHz (TTL)
  • ≤160 kHz (HTL)
Ausgangssignale
  • A+, B+, R+, A-, B-, R-
Ausgangsstufen
  • TTL/RS422
  • HTL/Gegentakt
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
Störaussendung
  • EN 61000-6-3
Technische Daten - mechanisch
Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø10 x 20 mm, Vollwelle mit Fläche
Zulässige Wellenbelastung
  • ≤40 N axial
  • ≤80 N radial
Flansch
  • Klemmflansch
Schutzart EN 60529
  • IP 65
Betriebsdrehzahl
  • ≤12000 U/min (+20 °C)
  • ≤11000 U/min (+40 °C)
  • ≤8000 U/min (+60 °C)
Anlaufdrehmoment
  • ≤0,015 Nm (+20 °C)
Werkstoff
  • Gehäuse: Aluminium-Druckguss
  • Flansch: Aluminium
  • Vollwelle: Edelstahl
Umgebungstemperatur
  • -20...+60 °C
Relative Luftfeuchte
  • 90 % nicht betauend
Widerstandsfähigkeit
  • EN 60068-2-6
  • Vibration 30 g, 10-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Schock 300 g, 6 ms
Explosionsschutz
  • II 3 D Ex tc IIIC T135°C Dc X (Staub): siehe Besondere Bedingungen „X“
Anschluss
  • Flanschdose M12, 8-polig
  • Flanschdose M23, 12-polig
  • Kabel
Masse ca.
  • 300 g

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
Zertifikate / Zulassungen
Broschüren / Kataloge
3D CAD / CAE
  • EIL580: Klemmflansch (Zentrierbund ø36 mm), Vollwelle ø10 mm, Kabel axial, IP65 / STEP (EIL580-SC10.5Tx.xxxxx.A)

  • EIL580: Klemmflansch (Zentrierbund ø36 mm), Vollwelle ø10 mm, Kabel radial, IP65 / STEP (EIL580-SC10.5Rx.xxxxx.A)

  • EIL580: Klemmflansch (Zentrierbund ø36 mm), Vollwelle ø10 mm, Kabel tangential, IP65 / STEP (EIL580-SC10.5Px.xxxxx.A)

  • EIL580: Klemmflansch (Zentrierbund ø36 mm), Vollwelle ø10 mm, Stecker M12 axial, IP65 / STEP (EIL580-SC10.5Ax.xxxxx.A)

  • EIL580: Klemmflansch (Zentrierbund ø36 mm), Vollwelle ø10 mm, Stecker M12 radial, IP65 / STEP (EIL580-SC10.5Bx.xxxxx.A)

  • EIL580: Klemmflansch (Zentrierbund ø36 mm), Vollwelle ø10 mm, Stecker M23 axial, IP65 / STEP (EIL580-SC10.5Dx.xxxxx.A)

  • EIL580: Klemmflansch (Zentrierbund ø36 mm), Vollwelle ø10 mm, Stecker M23 radial, IP65 / STEP (EIL580-SC10.5Fx.xxxxx.A)


Zubehör
Montagezubehör
The selected altAttribute does not exist! Kupplung CPS25 (L=19, D1=04 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11065915

  • Präzisionskupplung
  • Drehsteife Kupplung mit geringer Einbautiefe
  • Steckbar
  • Elektrisch isolierende Mittelscheibe
  • Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
The selected altAttribute does not exist! Kupplung CPS25 (L=19, D1=07 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11065918

  • Präzisionskupplung
  • Drehsteife Kupplung mit geringer Einbautiefe
  • Steckbar
  • Elektrisch isolierende Mittelscheibe
  • Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
The selected altAttribute does not exist! Kupplung CPS25 (L=19, D1=08 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11065920

  • Präzisionskupplung
  • Drehsteife Kupplung mit geringer Einbautiefe
  • Steckbar
  • Elektrisch isolierende Mittelscheibe
  • Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
The selected altAttribute does not exist! Kupplung CPS25 (L=19, D1=09 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11065921

  • Präzisionskupplung
  • Drehsteife Kupplung mit geringer Einbautiefe
  • Steckbar
  • Elektrisch isolierende Mittelscheibe
  • Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
The selected altAttribute does not exist! Kupplung CPS25 (L=19, D1=10 / D2=06)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11065922

  • Präzisionskupplung
  • Drehsteife Kupplung mit geringer Einbautiefe
  • Steckbar
  • Elektrisch isolierende Mittelscheibe
  • Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
The selected altAttribute does not exist! Kupplung CPS25 (L=19, D1=10 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11065923

  • Präzisionskupplung
  • Drehsteife Kupplung mit geringer Einbautiefe
  • Steckbar
  • Elektrisch isolierende Mittelscheibe
  • Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
The selected altAttribute does not exist! Kupplung CPS25 (L=19, D1=10 / D2=11)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11065924

  • Präzisionskupplung
  • Drehsteife Kupplung mit geringer Einbautiefe
  • Steckbar
  • Elektrisch isolierende Mittelscheibe
  • Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
The selected altAttribute does not exist! Kupplung CPS25 (L=19, D1=10 / D2=12)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11065925

  • Präzisionskupplung
  • Drehsteife Kupplung mit geringer Einbautiefe
  • Steckbar
  • Elektrisch isolierende Mittelscheibe
  • Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
The selected altAttribute does not exist! Federscheiben-Kupplung (D1=6 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 10141132

  • Spielfreie und winkelsynchrone Übertragung von Drehbewegungen
  • Steckbar
  • Elektrisch Isolierend
  • Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
  • Guter Ausgleich aller Fluchtungsfehler
The selected altAttribute does not exist! Federscheiben-Kupplung (D1=10 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 10141133

  • Spielfreie und winkelsynchrone Übertragung von Drehbewegungen
  • Steckbar
  • Elektrisch Isolierend
  • Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
  • Guter Ausgleich aller Fluchtungsfehler
The selected altAttribute does not exist! Federscheiben-Kupplung (D1=10 / D2=16)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11034138

  • Spielfreie und winkelsynchrone Übertragung von Drehbewegungen
  • Steckbar
  • Elektrisch Isolierend
  • Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
  • Guter Ausgleich aller Fluchtungsfehler
The selected altAttribute does not exist! Federscheiben-Kupplung (D1=10 / D2=14)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11034140

  • Spielfreie und winkelsynchrone Übertragung von Drehbewegungen
  • Steckbar
  • Elektrisch Isolierend
  • Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
  • Guter Ausgleich aller Fluchtungsfehler
The selected altAttribute does not exist! Federscheiben-Kupplung (D1=10 / D2=12)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11034141

  • Spielfreie und winkelsynchrone Übertragung von Drehbewegungen
  • Steckbar
  • Elektrisch Isolierend
  • Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
  • Guter Ausgleich aller Fluchtungsfehler
The selected altAttribute does not exist! Faltenbalg-Kupplung (D1=06 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11050507

  • Spielfreie winkelsynchrone Übertragung
  • Optimaler Ausgleich von Fluchtungsfehlern
  • Sehr grosse Drehfedersteife
  • Kleine Rückstellkraft
  • Schwingungsdämpfend
  • Balg aus Edelstahl
The selected altAttribute does not exist! Doppelschlaufen-Kupplung (D1=10 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11101781

  • Thermisch und elektrisch isolierend
  • Stoß- und schwingungsdämpfend
  • Sehr guter Ausgleich von radialen, lateralen und angularen Versätzen
  • Mittlere Drehfedersteife
  • Geringe Rückstellkräfte
  • Wartungsfrei
The selected altAttribute does not exist! Montagewinkel für Klemmflansch-Drehgeber
Für Drehgeber mit Befestigungsbohrung M3

Artikelnr.: 10125051

  • Montagewinkel inklusive Befestigungsschrauben für Drehgeber mit Klemmflansch und Befestigungsbohrung M3
Befestigungsexzenter-Set Form A

Artikelnr.: 11065545

Drehgeberfederarm

Artikelnr.: 11101893

  • Drehgeberfederarm für stabile, vielseitige Anbaumöglichkeiten. Optimal für den Einsatz von Drehgebern mit Messrad. Anpresskraft max. 40 N (einstellbar), die Federkraft bleibt in jeder Position vorhanden.
Stecker und Kabel
Stecker M23 (Buchsenkontakte) mit Stiftsicherung, 12-polig, CW

Artikelnr.: 11141051

  • Stecker M23: 12-polig, Buchsenkontakte, rechtsdrehend (CW). Geeignet zur Kabelverbindung an Flanschdose M23 (12-polig, Stiftkontakte, linksdrehend, CCW)
  • Rändelmutter mit Stiftsicherung
  • EMV-Ausführung
  • Temperaturbereich -40...+100 °C

Nach oben