Datenblatt – EIL580-SQ
Datenblatt – EIL580-SQ
Datenblatt – EIL580-SQ
Datenblatt – EIL580-SQ
EIL580-SQ
UL-Zertifikat E240061
EIL580
EIL580
EIL580
DoC / CoC - EIL580, ITD2LH00
EIL580-SQ10: Quadratflansch, Vollwelle ø10 mm, Kabel axial, IP65 / STEP (EIL580-SQ10.5Tx.xxxxx.A)
EIL580-SQ10: Quadratflansch, Vollwelle ø10 mm, Kabel axial, IP67 / STEP (EIL580-SQ10.7Tx.xxxxx.A)
EIL580-SQ10: Quadratflansch, Vollwelle ø10 mm, Kabel radial, IP65 / STEP (EIL580-SQ10.5Rx.xxxxx.A)
EIL580-SQ10: Quadratflansch, Vollwelle ø10 mm, Kabel radial, IP67 / STEP (EIL580-SQ10.7Rx.xxxxx.A)
EIL580-SQ10: Quadratflansch, Vollwelle ø10 mm, Kabel tangential, IP65 / STEP (EIL580-SQ10.5Px.xxxxx.A)
EIL580-SQ10: Quadratflansch, Vollwelle ø10 mm, Kabel tangential, IP67 / STEP (EIL580-SQ10.7Px.xxxxx.A)
EIL580-SQ10: Quadratflansch, Vollwelle ø10 mm, Stecker M12 axial, IP65 / STEP (EIL580-SQ10.5Ax.xxxxx.A)
EIL580-SQ10: Quadratflansch, Vollwelle ø10 mm, Stecker M12 axial, IP67 / STEP (EIL580-SQ10.7Ax.xxxxx.A)
EIL580-SQ10: Quadratflansch, Vollwelle ø10 mm, Stecker M12 radial, IP65 / STEP (EIL580-SQ10.5Bx.xxxxx.A)
EIL580-SQ10: Quadratflansch, Vollwelle ø10 mm, Stecker M12 radial, IP67 / STEP (EIL580-SQ10.7Bx.xxxxx.A)
EIL580-SQ10: Quadratflansch, Vollwelle ø10 mm, Stecker M23 axial, IP65 / STEP (EIL580-SQ10.5Dx.xxxxx.A)
EIL580-SQ10: Quadratflansch, Vollwelle ø10 mm, Stecker M23 axial, IP67 / STEP (EIL580-SQ10.7Dx.xxxxx.A)
EIL580-SQ10: Quadratflansch, Vollwelle ø10 mm, Stecker M23 radial, IP65 / STEP (EIL580-SQ10.5Fx.xxxxx.A)
EIL580-SQ10: Quadratflansch, Vollwelle ø10 mm, Stecker M23 radial, IP67 / STEP (EIL580-SQ10.7Fx.xxxxx.A)
|
Kupplung CPS25 (L=19, D1=04 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle
Artikelnr.: 11065915 |
|
|
Kupplung CPS25 (L=19, D1=07 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle
Artikelnr.: 11065918 |
|
|
Kupplung CPS25 (L=19, D1=08 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle
Artikelnr.: 11065920 |
|
|
Kupplung CPS25 (L=19, D1=09 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle
Artikelnr.: 11065921 |
|
|
Kupplung CPS25 (L=19, D1=10 / D2=06)
Für Drehgeber mit Vollwelle
Artikelnr.: 11065922 |
|
|
Kupplung CPS25 (L=19, D1=10 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle
Artikelnr.: 11065923 |
|
|
Kupplung CPS25 (L=19, D1=10 / D2=11)
Für Drehgeber mit Vollwelle
Artikelnr.: 11065924 |
|
|
Kupplung CPS25 (L=19, D1=10 / D2=12)
Für Drehgeber mit Vollwelle
Artikelnr.: 11065925 |
|
|
Federscheiben-Kupplung (D1=6 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle
Artikelnr.: 10141132 |
|
|
Federscheiben-Kupplung (D1=10 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle
Artikelnr.: 10141133 |
|
|
Federscheiben-Kupplung (D1=10 / D2=16)
Für Drehgeber mit Vollwelle
Artikelnr.: 11034138 |
|
|
Federscheiben-Kupplung (D1=10 / D2=14)
Für Drehgeber mit Vollwelle
Artikelnr.: 11034140 |
|
|
Federscheiben-Kupplung (D1=10 / D2=12)
Für Drehgeber mit Vollwelle
Artikelnr.: 11034141 |
|
|
Faltenbalg-Kupplung (D1=06 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle
Artikelnr.: 11050507 |
|
|
Doppelschlaufen-Kupplung (D1=10 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle
Artikelnr.: 11101781 |
|
|
Anschlusskabel 2 m geschirmt mit Stecker M12, 8-polig, gerade (ESG 34FH0200G)
Artikelnr.: 10127844 |
|
|
Anschlusskabel 5 m geschirmt mit Stecker M12, 8-polig, gerade (ESG 34FH0500G)
Artikelnr.: 10129332 |
|
|
Anschlusskabel 10 m geschirmt mit Stecker M12, 8-polig, gerade (ESG 34FH1000G)
Artikelnr.: 10129333 |
|
|
Anschlusskabel 2 m geschirmt mit Stecker M12, 8-polig, abgewinkelt (ESW 33FH0200G)
Artikelnr.: 11053961 |
|
|
Anschlusskabel 5 m geschirmt mit Stecker M12, 8-polig, abgewinkelt (ESW 33FH0500G)
Artikelnr.: 11053962 |
|
|
Anschlusskabel 10 m geschirmt mit Stecker M12, 8-polig, abgewinkelt (ESW 33FH1000G)
Artikelnr.: 10170054 |
|
|
optoPulse Stecker M23 (Buchsenkontakte), 12-polig, CW, mit Kabel 1 m
Artikelnr.: 11095302 |
|
|
optoPulse Stecker M23 (Buchsenkontakte), 12-polig, CW, mit Kabel 2 m
Artikelnr.: 11100408 |
|
|
optoPulse Stecker M23 (Buchsenkontakte), 12-polig, CW, mit Kabel 5 m
Artikelnr.: 11100430 |
|
|
optoPulse Stecker M23 (Buchsenkontakte), 12-polig, CW, mit Kabel 10 m
Artikelnr.: 11100431 |
|