Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 5 VDC ±5 %
  • 8...30 VDC
  • 4,75...30 VDC
Verpolungsfest
  • Ja
Kurzschlussfest
  • Ja (HTL)
  • Ja (TTL, max. 1 s und 1 Signal)
Betriebsstrom ohne Last
  • ≤70 mA
Impulse pro Umdrehung
  • 100 … 5000
Phasenverschiebung
  • 90 ° ±10°
Tastverhältnis
  • 40…60 %
Referenzsignal
  • Nullimpuls, Breite 90° ±10 %
Abtastprinzip
  • Optisch
Ausgabefrequenz
  • ≤300 kHz (TTL)
  • ≤160 kHz (HTL)
Ausgangssignale
  • A+, B+, R+, A-, B-, R-
Ausgangsstufen
  • TTL/RS422
  • HTL/Gegentakt
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
Störaussendung
  • EN 61000-6-3
Zulassung
  • UL 508 / CSA 22.2
Technische Daten - mechanisch
Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø6 x 10 mm, Vollwelle mit Fläche
Zulässige Wellenbelastung
  • ≤40 N axial
  • ≤80 N radial
Flansch
  • Servoflansch
Schutzart EN 60529
  • IP 65 (ohne Wellendichtung)
  • IP 67 (mit Wellendichtung)
Betriebsdrehzahl
  • ≤6000 U/min (+20 °C, IP 67)
  • ≤12000 U/min (+20 °C, IP 65)
Anlaufdrehmoment
  • ≤0,015 Nm (+20 °C, IP 65)
  • ≤0,02 Nm (+20 °C, IP 67)
Werkstoff
  • Gehäuse: Aluminium-Druckguss
  • Flansch: Aluminium
  • Vollwelle: Edelstahl
Betriebstemperatur
  • -40...+85 °C
Relative Luftfeuchte
  • 90 % nicht betauend
Widerstandsfähigkeit
  • EN 60068-2-6
  • Vibration 30 g, 10-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Schock 300 g, 6 ms
Anschluss
  • Flanschdose M12, 8-polig
  • Flanschdose M23, 12-polig
  • Kabel
Masse ca.
  • 300 g

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
Zertifikate / Zulassungen
Broschüren / Kataloge
Konformitätserklärungen
CAD
  • EIL580: Servoflansch (Servonut ø53 mm), Vollwelle ø6 mm, Kabel axial, IP65 / STEP (EIL580-SY06.5Tx.xxxxx.A)

  • EIL580: Servoflansch (Servonut ø53 mm), Vollwelle ø6 mm, Kabel axial, IP67 / STEP (EIL580-SY06.7Tx.xxxxx.A)

  • EIL580: Servoflansch (Servonut ø53 mm), Vollwelle ø6 mm, Kabel radial, IP65 / STEP (EIL580-SY06.5Rx.xxxxx.A)

  • EIL580: Servoflansch (Servonut ø53 mm), Vollwelle ø6 mm, Kabel radial, IP67 / STEP (EIL580-SY06.7Rx.xxxxx.A)

  • EIL580: Servoflansch (Servonut ø53 mm), Vollwelle ø6 mm, Kabel tangential, IP65 / STEP (EIL580-SY06.5Px.xxxxx.A)

  • EIL580: Servoflansch (Servonut ø53 mm), Vollwelle ø6 mm, Kabel tangential, IP67 / STEP (EIL580-SY06.7Px.xxxxx.A)

  • EIL580: Servoflansch (Servonut ø53 mm), Vollwelle ø6 mm, Stecker M12 axial, IP65 / STEP (EIL580-SY06.5Ax.xxxxx.A)

  • EIL580: Servoflansch (Servonut ø53 mm), Vollwelle ø6 mm, Stecker M12 axial, IP67 / STEP (EIL580-SY06.7Ax.xxxxx.A)

  • EIL580: Servoflansch (Servonut ø53 mm), Vollwelle ø6 mm, Stecker M12 radial, IP65 / STEP (EIL580-SY06.5Bx.xxxxx.A)

  • EIL580: Servoflansch (Servonut ø53 mm), Vollwelle ø6 mm, Stecker M12 radial, IP67 / STEP (EIL580-SY06.7Bx.xxxxx.A)

  • EIL580: Servoflansch (Servonut ø53 mm), Vollwelle ø6 mm, Stecker M23 axial, IP65 / STEP (EIL580-SY06.5Dx.xxxxx.A)

  • EIL580: Servoflansch (Servonut ø53 mm), Vollwelle ø6 mm, Stecker M23 axial, IP67 / STEP (EIL580-SY06.7Dx.xxxxx.A)

  • EIL580: Servoflansch (Servonut ø53 mm), Vollwelle ø6 mm, Stecker M23 radial, IP65 / STEP (EIL580-SY06.5Fx.xxxxx.A)

  • EIL580: Servoflansch (Servonut ø53 mm), Vollwelle ø6 mm, Stecker M23 radial, IP67 / STEP (EIL580-SY06.7Fx.xxxxx.A)


Zubehör
Montagezubehör
The selected altAttribute does not exist! Kupplung CPS25 (L=19, D1=06 / D2=06)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11065916

  • Präzisionskupplung
  • Drehsteife Kupplung mit geringer Einbautiefe
  • Steckbar
  • Elektrisch isolierende Mittelscheibe
  • Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
The selected altAttribute does not exist! Kupplung CPS25 (L=19, D1=06 / D2=08)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11065917

  • Präzisionskupplung
  • Drehsteife Kupplung mit geringer Einbautiefe
  • Steckbar
  • Elektrisch isolierende Mittelscheibe
  • Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
The selected altAttribute does not exist! Kupplung CPS25 (L=19, D1=10 / D2=06)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11065922

  • Präzisionskupplung
  • Drehsteife Kupplung mit geringer Einbautiefe
  • Steckbar
  • Elektrisch isolierende Mittelscheibe
  • Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
The selected altAttribute does not exist! Kupplung CPS25 (L=19, D1=11 / D2=06)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11065926

  • Präzisionskupplung
  • Drehsteife Kupplung mit geringer Einbautiefe
  • Steckbar
  • Elektrisch isolierende Mittelscheibe
  • Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
The selected altAttribute does not exist! Kupplung CPS25 (L=19, D1=12 / D2=06)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11065928

  • Präzisionskupplung
  • Drehsteife Kupplung mit geringer Einbautiefe
  • Steckbar
  • Elektrisch isolierende Mittelscheibe
  • Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
The selected altAttribute does not exist! Federscheiben-Kupplung (D1=6 / D2=6)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 10141131

  • Spielfreie und winkelsynchrone Übertragung von Drehbewegungen
  • Steckbar
  • Elektrisch Isolierend
  • Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
  • Guter Ausgleich aller Fluchtungsfehler
The selected altAttribute does not exist! Federscheiben-Kupplung (D1=6 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 10141132

  • Spielfreie und winkelsynchrone Übertragung von Drehbewegungen
  • Steckbar
  • Elektrisch Isolierend
  • Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
  • Guter Ausgleich aller Fluchtungsfehler
The selected altAttribute does not exist! Federscheiben-Kupplung (D1=6 / D2=16)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11034139

  • Spielfreie und winkelsynchrone Übertragung von Drehbewegungen
  • Steckbar
  • Elektrisch Isolierend
  • Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
  • Guter Ausgleich aller Fluchtungsfehler
The selected altAttribute does not exist! Faltenbalg-Kupplung (D1=06 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11050507

  • Spielfreie winkelsynchrone Übertragung
  • Optimaler Ausgleich von Fluchtungsfehlern
  • Sehr grosse Drehfedersteife
  • Kleine Rückstellkraft
  • Schwingungsdämpfend
  • Balg aus Edelstahl
The selected altAttribute does not exist! Montageglocke
Für Drehgeber mit Servoflansch

Artikelnr.: 10117667

  • Glasfaserverstärkter Kunststoff
  • Exzellente Beständigkeit gegen Temperatur und Chemikalien
  • Elektrisch isolierter Drehgeber-Anbau
The selected altAttribute does not exist! Befestigungsexzenter-Set für Montageglocke (10117667)

Artikelnr.: 10117668

  • Mit 3 Exzenter, Schrauben und Muttern
The selected altAttribute does not exist! Befestigungsexzenter-Set Form A

Artikelnr.: 11065545

  • Mit 3 Exzenterscheiben Form A
The selected altAttribute does not exist! Lagerflansch für Drehgeber mit Servoflansch (Z 119.035)

Artikelnr.: 10158124

  • Für alle Servoflansch-Drehgeber mit 6 mm Vollwelle
  • Werkstoff: Aluminium, unlackiert
Stecker und Kabel
Anschlusskabel 5 m geschirmt mit Stecker M12, 8-polig, gerade (ESG 34FH0500G)

Artikelnr.: 10129332

  • Anschlusskabel geschirmt mit Stecker M12, Schirm auf Überwurfmutter gelegt
  • Kabellänge 5 m
  • 8-polige Ausführung
  • Material des Aussenmantels PUR
  • Halogenfrei
  • Schleppkettentauglich
  • UL gelistet, Nummer E315836
Anschlusskabel 10 m geschirmt mit Stecker M12, 8-polig, gerade (ESG 34FH1000G)

Artikelnr.: 10129333

  • Anschlusskabel geschirmt mit Stecker M12, Schirm auf Überwurfmutter gelegt
  • Kabellänge 10 m
  • 8-polige Ausführung
  • Material des Aussenmantels PUR
  • Halogenfrei
  • Schleppkettentauglich
  • UL gelistet, Nummer E315836
Anschlusskabel 2 m geschirmt mit Stecker M12, 8-polig, abgewinkelt (ESW 33FH0200G)

Artikelnr.: 11053961

  • Anschlusskabel geschirmt mit Stecker M12, Schirm auf Überwurfmutter gelegt
  • Kabellänge 2 m
  • 8-polige Ausführung
  • Material des Aussenmantels PUR
  • Halogenfrei
  • Schleppkettentauglich
  • UL gelistet, Nummer E315836
Anschlusskabel 5 m geschirmt mit Stecker M12, 8-polig, abgewinkelt (ESW 33FH0500G)

Artikelnr.: 11053962

  • Anschlusskabel geschirmt mit Stecker M12, Schirm auf Überwurfmutter gelegt
  • Kabellänge 5 m
  • 8-polige Ausführung
  • Material des Aussenmantels PUR
  • Halogenfrei
  • Schleppkettentauglich
  • UL gelistet, Nummer E315836
Anschlusskabel 10 m geschirmt mit Stecker M12, 8-polig, abgewinkelt (ESW 33FH1000G)

Artikelnr.: 10170054

  • Anschlusskabel geschirmt mit Stecker M12, Schirm auf Überwurfmutter gelegt
  • Kabellänge 10 m
  • 8-polige Ausführung
  • Material des Aussenmantels PUR
  • Halogenfrei
  • Schleppkettentauglich
  • UL gelistet, Nummer E315836
Stecker M23 (Buchsenkontakte), 12-polig, CW

Artikelnr.: 10164705

  • Stecker M23: 12-polig, Buchsenkontakte, rechtsdrehend (CW). Geeignet zur Kabelverbindung an Flanschdose M23 (12-polig, Stiftkontakte, linksdrehend, CCW)
  • EMV-Ausführung
  • Temperaturbereich -40...+100 °C
Stecker M23 (Buchsenkontakte), 12-polig, CW, mit Kabel 1 m

Artikelnr.: 11095302

  • Anschlusskabel geschirmt mit Stecker M23, offenes Kabelende
  • Kabel [4x2x0.14 mm²], Kabellänge 1 m
  • Material des Aussenmantels PVC
  • Farbcode nach DIN 47100
  • UL/CSA-Zulassung
  • Stecker M23:12-polig, Buchsenkontakte, rechtsdrehend (CW). Geeignet zur Kabelverbindung an Flanschdose M23 (12-polig, Stiftkontakte, linksdrehend, CCW)
  • Temperaturbereich -40...+85 °C (feste Verlegung)
Stecker M23 (Buchsenkontakte), 12-polig, CW, mit Kabel 2 m

Artikelnr.: 11100408

  • Anschlusskabel geschirmt mit Stecker M23, offenes Kabelende
  • Kabel [4x2x0.14 mm²], Kabellänge 2 m
  • Material des Aussenmantels PVC
  • Farbcode nach DIN 47100
  • UL/CSA-Zulassung
  • Stecker M23: 12-polig, Buchsenkontakte, rechtsdrehend (CW). Geeignet zur Kabelverbindung an Flanschdose M23 (12-polig, Stiftkontakte, linksdrehend, CCW)
  • Temperaturbereich -40...+85 °C (feste Verlegung)
Stecker M23 (Buchsenkontakte), 12-polig, CW, mit Kabel 5 m

Artikelnr.: 11100430

  • Anschlusskabel geschirmt mit Stecker M23, offenes Kabelende
  • Kabel [4x2x0.14 mm²], Kabellänge 5 m
  • Material des Aussenmantels PVC
  • Farbcode nach DIN 47100
  • UL/CSA-Zulassung
  • Stecker M23: 12-polig, Buchsenkontakte, rechtsdrehend (CW). Geeignet zur Kabelverbindung an Flanschdose M23 (12-polig, Stiftkontakte, linksdrehend, CCW)
  • Temperaturbereich -40...+85 °C (feste Verlegung)
Stecker M23 (Buchsenkontakte), 12-polig, CW, mit Kabel 10 m

Artikelnr.: 11100431

  • Anschlusskabel geschirmt mit Stecker M23, offenes Kabelende
  • Kabel [4x2x0.14 mm²], Kabellänge 10 m
  • Material des Aussenmantels PVC
  • Farbcode nach DIN 47100
  • UL/CSA-Zulassung
  • Stecker M23: 12-polig, Buchsenkontakte, rechtsdrehend (CW). Geeignet zur Kabelverbindung an Flanschdose M23 (12-polig, Stiftkontakte, linksdrehend, CCW)
  • Temperaturbereich -40...+85 °C (feste Verlegung)

Nach oben