Datenblatt – EIL580P-SY
Datenblatt – EIL580P-SY
Datenblatt – EIL580P-SY
Datenblatt – EIL580P-SY
EIL580
UL-Zertifikat E240061
EIL580P Programmierbar
EIL580P Programmierbar
EIL580P Programmierbar
DoC / CoC - EIL580P, ITD2PH00.2
Encoder Software v3.3 05.07.16
EIL580: Servoflansch (Servonut ø53 mm), Vollwelle ø6 mm, Kabel axial, IP65 / STEP (EIL580-SY06.5Tx.xxxxx.A)
EIL580: Servoflansch (Servonut ø53 mm), Vollwelle ø6 mm, Kabel axial, IP67 / STEP (EIL580-SY06.7Tx.xxxxx.A)
EIL580: Servoflansch (Servonut ø53 mm), Vollwelle ø6 mm, Kabel radial, IP65 / STEP (EIL580-SY06.5Rx.xxxxx.A)
EIL580: Servoflansch (Servonut ø53 mm), Vollwelle ø6 mm, Kabel radial, IP67 / STEP (EIL580-SY06.7Rx.xxxxx.A)
EIL580: Servoflansch (Servonut ø53 mm), Vollwelle ø6 mm, Kabel tangential, IP65 / STEP (EIL580-SY06.5Px.xxxxx.A)
EIL580: Servoflansch (Servonut ø53 mm), Vollwelle ø6 mm, Kabel tangential, IP67 / STEP (EIL580-SY06.7Px.xxxxx.A)
EIL580: Servoflansch (Servonut ø53 mm), Vollwelle ø6 mm, Stecker M12 axial, IP65 / STEP (EIL580-SY06.5Ax.xxxxx.A)
EIL580: Servoflansch (Servonut ø53 mm), Vollwelle ø6 mm, Stecker M12 axial, IP67 / STEP (EIL580-SY06.7Ax.xxxxx.A)
EIL580: Servoflansch (Servonut ø53 mm), Vollwelle ø6 mm, Stecker M12 radial, IP65 / STEP (EIL580-SY06.5Bx.xxxxx.A)
EIL580: Servoflansch (Servonut ø53 mm), Vollwelle ø6 mm, Stecker M12 radial, IP67 / STEP (EIL580-SY06.7Bx.xxxxx.A)
EIL580: Servoflansch (Servonut ø53 mm), Vollwelle ø6 mm, Stecker M23 axial, IP65 / STEP (EIL580-SY06.5Dx.xxxxx.A)
EIL580: Servoflansch (Servonut ø53 mm), Vollwelle ø6 mm, Stecker M23 axial, IP67 / STEP (EIL580-SY06.7Dx.xxxxx.A)
EIL580: Servoflansch (Servonut ø53 mm), Vollwelle ø6 mm, Stecker M23 radial, IP65 / STEP (EIL580-SY06.5Fx.xxxxx.A)
EIL580: Servoflansch (Servonut ø53 mm), Vollwelle ø6 mm, Stecker M23 radial, IP67 / STEP (EIL580-SY06.7Fx.xxxxx.A)
![]() |
Kupplung CPS25 (L=19, D1=06 / D2=06)
Für Drehgeber mit Vollwelle
Artikelnr.: 11065916 |
|
![]() |
Kupplung CPS25 (L=19, D1=06 / D2=08)
Für Drehgeber mit Vollwelle
Artikelnr.: 11065917 |
|
![]() |
Kupplung CPS25 (L=19, D1=10 / D2=06)
Für Drehgeber mit Vollwelle
Artikelnr.: 11065922 |
|
![]() |
Kupplung CPS25 (L=19, D1=11 / D2=06)
Für Drehgeber mit Vollwelle
Artikelnr.: 11065926 |
|
![]() |
Kupplung CPS25 (L=19, D1=12 / D2=06)
Für Drehgeber mit Vollwelle
Artikelnr.: 11065928 |
|
![]() |
Federscheiben-Kupplung D1=6 / D2=6
Für Drehgeber mit Vollwelle
Artikelnr.: 10141131 |
|
![]() |
Federscheiben-Kupplung D1=6 / D2=10
Für Drehgeber mit Vollwelle
Artikelnr.: 10141132 |
|
![]() |
Federscheiben-Kupplung D1=6 / D2=16
Für Drehgeber mit Vollwelle
Artikelnr.: 11034139 |
|
![]() |
Faltenbalg-Kupplung Aluminium/Edelstahl D1=06 / D2=10
Artikelnr.: 11050507 |
|
![]() |
Montageglocke für Servoflansch-Drehgeber (Z 119.015)
Artikelnr.: 10117667 |
|
![]() |
Befestigungsexzenter-Set für Montageglocke (10117667) mit 3 Exzenter, Schrauben und Muttern
Artikelnr.: 10117668 |
|
![]() |
Befestigungsexzenter-Set Form A
Artikelnr.: 11065545 |
|
![]() |
Lagerflansch für Drehgeber mit Servoflansch (Z 119.035)
Artikelnr.: 10158124 |
|
![]() |
Anschlusskabel 2 m geschirmt mit Stecker M12, 8-polig, gerade (ESG 34FH0200G)
Artikelnr.: 10127844 |
|
![]() |
Anschlusskabel 5 m geschirmt mit Stecker M12, 8-polig, gerade (ESG 34FH0500G)
Artikelnr.: 10129332 |
|
![]() |
Anschlusskabel 10 m geschirmt mit Stecker M12, 8-polig, gerade (ESG 34FH1000G)
Artikelnr.: 10129333 |
|
![]() |
Anschlusskabel 2 m geschirmt mit Stecker M12, 8-polig, abgewinkelt (ESW 33FH0200G)
Artikelnr.: 11053961 |
|
![]() |
Anschlusskabel 5 m geschirmt mit Stecker M12, 8-polig, abgewinkelt (ESW 33FH0500G)
Artikelnr.: 11053962 |
|
![]() |
Anschlusskabel 10 m geschirmt mit Stecker M12, 8-polig, abgewinkelt (ESW 33FH1000G)
Artikelnr.: 10170054 |
|
![]() |
Stecker M23 (Buchsenkontakte), 12-polig, CW
Artikelnr.: 10164705 |
|
![]() |
optoPulse Stecker M23 (Buchsenkontakte), 12-polig, CW, mit Kabel 1 m - EIL580P
Artikelnr.: 11212849 |
|
![]() |
optoPulse Stecker M23 (Buchsenkontakte), 12-polig, CW, mit Kabel 2 m - EIL580P
Artikelnr.: 11212870 |
|
![]() |
optoPulse Stecker M23 (Buchsenkontakte), 12-polig, CW, mit Kabel 5 m - EIL580P
Artikelnr.: 11212871 |
|
![]() |
optoPulse Stecker M23 (Buchsenkontakte), 12-polig, CW, mit Kabel 10 m - EIL580P
Artikelnr.: 11212872 |
|
![]() |
Handheld Programming Tool Z-PA-EI-H
Artikelnr.: 11120657 |
|
![]() |
PC-Programming Tool Z-PA-EI-P
Artikelnr.: 11120547 |
|
![]() |
Verbindungskabel Stecker M12 / Stecker D-SUB, 0,2 m
Artikelnr.: 11119280 |
|
![]() |
Verbindungskabel Stecker M12 / Stecker D-SUB, 1 m
Artikelnr.: 11119720 |
|
![]() |
Verbindungskabel Stecker M23 (CW) / Stecker D-SUB, 0,2 m
Artikelnr.: 11119257 |
|
![]() |
Verbindungskabel Stecker M23 (CW) / Stecker D-SUB, 1 m
Artikelnr.: 11119723 |
|