Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 5 VDC ±10 %
  • 10...30 VDC
  • 4,5...30 VDC
Betriebsstrom typ.
  • 80 mA (5 VDC, ohne Last)
  • 60 mA (24 VDC, ohne Last)
  • 180 mA (4,5 VDC, ohne Last)
Impulse pro Umdrehung
  • 10 … 5000
Referenzsignal
  • Nullimpuls, Breite 90°
Abtastprinzip
  • Optisch
Ausgabefrequenz
  • ≤200 kHz (24K)
  • ≤300 kHz (05A/25W)
Ausgangssignale
  • A 90° B, N + invertiert
Ausgangsstufen
  • Antivalent
  • Gegentakt kurzschlussfest
  • Gegentakt antiv. kurzschlussfest
Störfestigkeit
  • DIN EN 61000-6-2
Störaussendung
  • DIN EN 61000-6-3
Zulassung
  • UL-Zulassung / E217823
Technische Daten - mechanisch
Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø6 mm Vollwelle (Servoflansch)
Zulässige Wellenbelastung
  • ≤10 N axial
  • ≤20 N radial
Flansch
  • Servoflansch
Schutzart DIN EN 60529
  • IP 42
  • IP 65
Betriebsdrehzahl
  • ≤12000 U/min (IP 42)
  • ≤6000 U/min (IP 65)
Betriebsdrehmoment typ.
  • 0,0023 Nm (IP 42)
  • 0,026 Nm (IP 65)
Werkstoff
  • Gehäuse: Stahl
  • Gehäuse: Aluminium (Anschluss -A)
  • Flansch: Aluminium
Betriebstemperatur
  • -20...+85 °C
Relative Luftfeuchte
  • 95 % nicht betauend
Widerstandsfähigkeit
  • DIN EN 60068-2-6 Vibration 10 g, 10-200 Hz
  • DIN EN 60068-2-27 Schock 50 g, 11 ms
Anschluss
  • Stecker M23, 12-polig
  • Kabel 2 m
Masse ca.
  • 300 g

Downloads
Ausgangsschaltungen

Zeichnungen

Abmessungen


Zubehör
Montagezubehör
Spannbriden-Set ø15 mm

Artikelnr.: 10252773

  • Set bestehend aus drei Befestigungsexzenter

Befestigung Vollwellen-Drehgeber – Montageglocke für Servoflansch-Drehgeber – Montageglocke für Servoflansch (Z 119.015) – Montageglocke für Servoflansch-Drehgeber (Z 119.015) Montageglocke für Servoflansch-Drehgeber (Z 119.015)

Artikelnr.: 10117667

  • Glasfaserverstärkter Kunststoff
  • Exzellente Beständigkeit gegen Temperatur und Chemikalien
  • Elektrisch isolierter Drehgeber-Anbau

Stecker und Kabel
Kabeldose M23, 12-polig, gerade, ohne Kabel

Artikelnr.: 10107687

  • Kabeldose M23 mit schraubbarer Überwurfmutter
  • Mit oder ohne Kabel (geschirmt) in verschiedenen Längen
  • Kabelversion: Schirm liegt am Steckergehäuse an


Nach oben