• Bild
  • Produktname
  • Baugrösse (Flansch)
  • Wellenart
  • Impulse/Perioden pro Umdrehung
  • Ausgangsstufen
ø25.4 mm (ø1")
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Baugrösse (Flansch)

Hohlwelle

Impulse/Perioden pro Umdrehung

Ausgangsstufen

Anschluss

Schutzart EN 60529

Zulassungen

Option

Bild Produktname Baugrösse (Flansch) Wellenart Impulse/Perioden pro Umdrehung Ausgangsstufen
HS35S - Sinus Baugrösse (Flansch)
  • ø3,15" (ø80 mm)
Wellenart
  • ø0,375...1" (ø9,525...25,4 mm) (durchgehende Hohlwelle isoliert)
Impulse/Perioden pro Umdrehung
  • 1024 … 5000
Ausgangsstufen
  • SinCos 1 Vss
Anfragen
HS35F Baugrösse (Flansch)
  • ø3,15" (ø80 mm)
Wellenart
  • ø0,375...1" (ø9,525...25,4 mm) (durchgehende Hohlwelle isoliert)
Impulse/Perioden pro Umdrehung
  • 1024 … 80000
Ausgangsstufen
  • Linedriver (TTL, 7272) Vout = 5 V, kurzschlussfest
  • Gegentakt (HTL, 7272) Vout = Vin, kurzschlussfest
Anfragen
HS35P - Programmierbar Baugrösse (Flansch)
  • ø3,15" (ø80 mm)
Wellenart
  • ø0,375...1" (ø9,525...25,4 mm) (durchgehende Hohlwelle isoliert)
Impulse/Perioden pro Umdrehung
  • 1 … 8192
Ausgangsstufen
  • Linedriver (TTL, 7272) Vout = 5 V, kurzschlussfest
  • Gegentakt (HTL, 7272) Vout = Vin, kurzschlussfest
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben