• Bild
  • Produktname
  • Baugrösse (Flansch)
  • Wellenart
  • Impulse/Perioden pro Umdrehung
  • Ausgangsstufen

Nach Eigenschaften filtern

Baugrösse (Flansch)

Hohlwelle

Impulse/Perioden pro Umdrehung

Ausgangsstufen

Anschluss

Schutzart EN 60529

Zulassungen

Option

Bild Produktname Baugrösse (Flansch) Wellenart Impulse/Perioden pro Umdrehung Ausgangsstufen
optoPulse EIL580-B - Option 6301 Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø8...15 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø9,52 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø12,7 mm (einseitig offene Hohlwelle)
Impulse/Perioden pro Umdrehung
  • 100 … 5000
Ausgangsstufen
  • TTL/RS422
  • HTL/Gegentakt
Anfragen
optoPulse EIL580-T - Option 6301 Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø8...15 mm (durchgehende Hohlwelle)
  • ø9,52 mm (durchgehende Hohlwelle)
  • ø12,7 mm (durchgehende Hohlwelle)
Impulse/Perioden pro Umdrehung
  • 100 … 5000
Ausgangsstufen
  • TTL/RS422
  • HTL/Gegentakt
Anfragen
HS35S - Sinus Baugrösse (Flansch)
  • ø3,15" (ø80 mm)
Wellenart
  • ø0,375...1" (ø9,525...25,4 mm) (durchgehende Hohlwelle isoliert)
Impulse/Perioden pro Umdrehung
  • 1024 … 5000
Ausgangsstufen
  • SinCos 1 Vss
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben