Datenblatt – EN580E.IL-SU06.GE1T2.02048.K
Datenblatt – EN580E.IL-SU06.GE1T2.02048.K
Datenblatt – EN580E.IL-SU06.GE1T2.02048.K
EN580E.IL
UL-Listung: E217823
EN580E.IL - Vollwelle mit Servoflansch, Kabelstecker M23
DoC / CoC - EN580E
Faltenbalg-Kupplung (D1=06 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle
Artikelnr.: 11050507 |
|
|
Kupplung CPS25 (L=19, D1=10 / D2=06)
Für Drehgeber mit Vollwelle
Artikelnr.: 11065922 |
|
|
Kupplung CPS25 (L=19, D1=06 / D2=06)
Für Drehgeber mit Vollwelle
Artikelnr.: 11065916 |
|
|
Federscheiben-Kupplung (D1=6 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle
Artikelnr.: 10141132 |
|
|
Federscheiben-Kupplung (D1=6 / D2=6)
Für Drehgeber mit Vollwelle
Artikelnr.: 10141131 |
|
|
Kupplung CPS37 (L=24, D1=06 / D2=06)
Für Drehgeber mit Vollwelle
Artikelnr.: 11069333 |
|
|
Kupplung CPS37 (L=24, D1=10 / D2=06)
Für Drehgeber mit Vollwelle
Artikelnr.: 11069337 |
|
|
Befestigungsexzenter-Set Form A
Artikelnr.: 11065545 |
|
|
Montageglocke
Für Drehgeber mit Servoflansch
Artikelnr.: 10117667 |
|
|
Befestigungsexzenter-Set für Montageglocke (10117667)
Artikelnr.: 10117668 |
|
Stecker M23 (Buchsenkontakte), 12-polig, CW, mit Kabel 1 m
Artikelnr.: 11095302 |
|
|
Stecker M23 (Buchsenkontakte), 12-polig, CW, mit Kabel 2 m
Artikelnr.: 11100408 |
|
|
Stecker M23 (Buchsenkontakte), 12-polig, CW, mit Kabel 5 m
Artikelnr.: 11100430 |
|
|
Stecker M23 (Buchsenkontakte), 12-polig, CW, mit Kabel 10 m
Artikelnr.: 11100431 |
|
|
Stecker M23 (S2BG12), Kabel 1 m (inkremental)
Artikelnr.: 11072792 |
|
|
Stecker M23 (S2BG12), Kabel 2 m (inkremental)
Artikelnr.: 11072796 |
|
|
Stecker M23 (S2BG12), Kabel 5 m (inkremental)
Artikelnr.: 11072804 |
|
|
Stecker M23 (S2BG12), Kabel 10 m (inkremental)
Artikelnr.: 11072815 |
|
MR241.06D
Kleines Messrad
Artikelnr.: 11033278 |
|
|
MR261.06A
Kleines Messrad
Artikelnr.: 11033288 |
|