Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 5 VDC ±5 %
Verpolungsfest
  • Ja
Kurzschlussfest
  • Ja (max. 1 s und 1 Signal)
Betriebsstrom ohne Last
  • ≤70 mA
Impulse pro Umdrehung
  • 2048
Phasenverschiebung
  • 90 ° ±10°
Tastverhältnis
  • 40…60 %
Referenzsignal
  • Nullimpuls, Breite 90° ±10 %
Abtastprinzip
  • Optisch
Ausgabefrequenz
  • ≤300 kHz (TTL)
Ausgangssignale
  • A+, B+, R+, A-, B-, R-
Ausgangsstufen
  • TTL/RS422
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
Störaussendung
  • EN 61000-6-4
Zulassung
  • UL Class 2
Technische Daten - mechanisch
Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø12 mm (durchgehende Hohlwelle)
Spiel der Motorwelle
  • ± 0,2 mm (Axialversatz)
  • ≤ 0,1 mm (Radialversatz)
  • ≤ 0,1 mm (Rundlauf)
Schutzart EN 60529
  • IP 54 (flanschseitig)
  • IP 65 (gehäuseseitig)
Betriebsdrehzahl
  • ≤6000 U/min (+25 °C)
Anlaufdrehmoment
  • ≤0,04 Nm
Werkstoff
  • Gehäuse: Aluminium
  • Vollwelle: Edelstahl
Betriebstemperatur
  • -25...+100 °C (siehe allgemeine Hinweise)
Relative Luftfeuchte
  • 95 % nicht betauend
Widerstandsfähigkeit
  • EN 60068-2-6 Vibration 10 g, 10-2000 Hz
  • EN 60068-2-27 Schock 100 g, 11 ms
Anschluss
  • Flanschdose M23, 12-polig, CCW
Masse ca.
  • 300 g

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
3D CAD / CAE

Zubehör
Montagezubehör
Befestigungssatz 006
Drehmomentstütze, 1-armig, Lochkreis ø74…94 mm, Befestigung M4/M5

Artikelnr.: 11066083

  • Für Anwendungen mit niedriger Dynamik und gleichbleibenden Bewegungen
Befestigungssatz 021
Drehmomentstütze, 1-armig, Lochkreis ø65,5...281 mm, Befestigung M4, ablängbar

Artikelnr.: 11073119

  • Universelle Anbaumöglichkeit durch mehrere Lochkreise.
Befestigungssatz 028
Drehmomentstütze, 1-armig, Lochkreis ø74…94 mm, Befestigung M6

Artikelnr.: 11067367

  • Für Anwendungen mit niedriger Dynamik und gleichbleibenden Bewegungen
Befestigungssatz 046
Statorkupplung, 2-armig, Lochkreis ø63 mm, Befestigung M3

Artikelnr.: 11100198

  • Für Anwendungen mit hoher Dynamik.
Befestigungssatz 047
Drehmomentstütze, 1-armig, Lochkreis ø63...94 mm, Befestigung M4

Artikelnr.: 11113210

  • Universelle Drehmomentstütze für Befestigungslochkreis 63...94 mm
  • Flexible 30°-Ausrichtung
Befestigungssatz 048
Drehmomentstütze, 1-armig, Lochkreis ø76,5...83 mm, Befestigung M4

Artikelnr.: 11124300

  • Für Anwendungen mit niedriger Dynamik und gleichbleibenden Bewegungen
Lüfterhauben-Clip 8 mm

Artikelnr.: 11106627

  • Drehgebermontage direkt auf dem Lüftergitter
  • Selbsthaltender Clip für 8 mm Rastermass
  • Für schnelle und einfache Montage
  • Betriebstemperatur -40…+85 °C
  • Lüfterhauben-Clip aus Polyamid 6.6 (PA 6.6)
Isolierhülse ø10 mm/ø12 mm/25 mm lang

Artikelnr.: 11116921

Isolierhülse ø12 mm/ø14 mm/25 mm lang

Artikelnr.: 11116923

Anschlusskabel
optoPulse Stecker M23 (Buchsenkontakte), 12-polig, CW, mit Kabel 1 m

Artikelnr.: 11095302

  • Anschlusskabel geschirmt mit Stecker M23, offenes Kabelende
  • Kabel [4x2x0.14 mm²], Kabellänge 1 m
  • Material des Aussenmantels PVC
  • Farbcode nach DIN 47100
  • UL/CSA-Zulassung
  • Stecker M23:12-polig, Buchsenkontakte, rechtsdrehend (CW). Geeignet zur Kabelverbindung an Flanschdose M23 (12-polig, Stiftkontakte, linksdrehend, CCW)
  • Temperaturbereich -40...+85 °C (feste Verlegung)
optoPulse Stecker M23 (Buchsenkontakte), 12-polig, CW, mit Kabel 2 m

Artikelnr.: 11100408

  • Anschlusskabel geschirmt mit Stecker M23, offenes Kabelende
  • Kabel [4x2x0.14 mm²], Kabellänge 2 m
  • Material des Aussenmantels PVC
  • Farbcode nach DIN 47100
  • UL/CSA-Zulassung
  • Stecker M23: 12-polig, Buchsenkontakte, rechtsdrehend (CW). Geeignet zur Kabelverbindung an Flanschdose M23 (12-polig, Stiftkontakte, linksdrehend, CCW)
  • Temperaturbereich -40...+85 °C (feste Verlegung)
optoPulse Stecker M23 (Buchsenkontakte), 12-polig, CW, mit Kabel 5 m

Artikelnr.: 11100430

  • Anschlusskabel geschirmt mit Stecker M23, offenes Kabelende
  • Kabel [4x2x0.14 mm²], Kabellänge 5 m
  • Material des Aussenmantels PVC
  • Farbcode nach DIN 47100
  • UL/CSA-Zulassung
  • Stecker M23: 12-polig, Buchsenkontakte, rechtsdrehend (CW). Geeignet zur Kabelverbindung an Flanschdose M23 (12-polig, Stiftkontakte, linksdrehend, CCW)
  • Temperaturbereich -40...+85 °C (feste Verlegung)
optoPulse Stecker M23 (Buchsenkontakte), 12-polig, CW, mit Kabel 10 m

Artikelnr.: 11100431

  • Anschlusskabel geschirmt mit Stecker M23, offenes Kabelende
  • Kabel [4x2x0.14 mm²], Kabellänge 10 m
  • Material des Aussenmantels PVC
  • Farbcode nach DIN 47100
  • UL/CSA-Zulassung
  • Stecker M23: 12-polig, Buchsenkontakte, rechtsdrehend (CW). Geeignet zur Kabelverbindung an Flanschdose M23 (12-polig, Stiftkontakte, linksdrehend, CCW)
  • Temperaturbereich -40...+85 °C (feste Verlegung)
Stecker M23 (S2BG12), Kabel 1 m (inkremental)

Artikelnr.: 11072792

  • Geschirmtes Anschlusskabel mit Stecker M23 (Buchsenkontakte, 12-polig) und Aderendhülsen für inkrementale Drehgeber mit Sensorausgängen
Stecker M23 (S2BG12), Kabel 2 m (inkremental)

Artikelnr.: 11072796

  • Geschirmtes Anschlusskabel mit Stecker M23 (Buchsenkontakte, 12-polig) und Aderendhülsen für inkrementale Drehgeber mit Sensorausgängen
Stecker M23 (S2BG12), Kabel 5 m (inkremental)

Artikelnr.: 11072804

  • Geschirmtes Anschlusskabel mit Stecker M23 (Buchsenkontakte, 12-polig) und Aderendhülsen für inkrementale Drehgeber mit Sensorausgängen
Stecker M23 (S2BG12), Kabel 10 m (inkremental)

Artikelnr.: 11072815

  • Geschirmtes Anschlusskabel mit Stecker M23 (Buchsenkontakte, 12-polig) und Aderendhülsen für inkrementale Drehgeber mit Sensorausgängen

Nach oben