• Bild
  • Produktname
  • Baugrösse (Flansch)
  • Wellenart
  • Impulse/Perioden pro Umdrehung
  • Ausgangsstufen
Nach Eigenschaften filtern

Baugrösse (Flansch)

Vollwelle

Hohlwelle

Impulse/Perioden pro Umdrehung

Ausgangsstufen

Anschluss

Schutzart DIN EN 60529

Zulassungen

Option

Bild Produktname Baugrösse (Flansch) Wellenart Impulse/Perioden pro Umdrehung Ausgangsstufen
GE333
  • ø58 mm
  • ø12 mm (durchgehende Hohlwelle)
  • 5 … 6000
  • Linedriver/RS422
  • Gegentakt kurzschlussfest
GE355
  • ø58 mm
  • ø10 mm Vollwelle (Klemmflansch)
  • 5 … 6000
  • Linedriver/RS422
  • Gegentakt kurzschlussfest
GF355
  • ø58 mm
  • ø10 mm Vollwelle (Klemmflansch)
  • 5 … 6000
  • Linedriver/RS422
  • Gegentakt kurzschlussfest
ITD 21 A 4 Y65
  • ø68 mm
  • ø10 mm (durchgehende Hohlwelle)
  • ø12 mm (durchgehende Hohlwelle)
  • ø14 mm (durchgehende Hohlwelle)
  • 200 … 6000
  • TTL Leitungstreiber (kurzschlussfest)
  • HTL Gegentakt (kurzschlussfest)
ITD 42 A 4 Y141
  • ø89 mm
  • ø20 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø27 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø25 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø22 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • 1024 … 2048
  • SinCos 1 Vss

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben