Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 8...30 VDC
  • 4,75...30 VDC
Verpolungsfest
  • Ja
Betriebsstrom ohne Last
  • ≤100 mA
Impulse pro Umdrehung
  • 1024 … 10000
Referenzsignal
  • Nullimpuls, Breite 90°
Abtastprinzip
  • Optisch
Ausgabefrequenz
  • ≤300 kHz (UB = 5 VDC, bei 4,75...30 VDC)
  • ≤160 kHz (UB > 5 VDC, bei 4,75...30 VDC)
  • ≤300 kHz (bei 8...30 VDC)
Ausgangssignale
  • A, B, N + invertiert
Ausgangsstufen
  • Gegentakt kurzschlussfest
Störfestigkeit
  • DIN EN 61000-6-2
Störaussendung
  • DIN EN 61000-6-3
Zulassung
  • UL 508 / CSA 22.2
Technische Daten - mechanisch
Baugrösse (Flansch)
  • ø120 mm
Wellenart
  • ø30...50 mm (durchgehende Hohlwelle)
Befestigungssatz
  • 051
  • 058
Schutzart EN 60529
  • IP 54
Betriebsdrehzahl
  • ≤4000 U/min
Anlaufdrehmoment
  • ≤0,12 Nm (+20 °C)
Werkstoff
  • Gehäuse: Stahl rostfrei
  • Welle: Stahl rostfrei
Betriebstemperatur
  • -20...+70 °C
Relative Luftfeuchte
  • 90 % nicht betauend
Widerstandsfähigkeit
  • DIN EN 60068-2-6 Vibration 10 g, 55-2000 Hz
  • DIN EN 60068-2-27 Schock 30 g, 11 ms
Anschluss
  • Kabel 1 m
  • Stecker M23 Typ 2, 12-polig
Masse ca.
  • 2000 g

Downloads
Datenblatt
Konformitätserklärungen
  • Inkrementale Drehgeber EIL580-, HS35-, ITD2x-, ITD3-, ITD4x-, ITD6x-, ITD70-, TIL-Serie und ITD-Kombination


Zeichnungen

Zeichnungen


Nach oben