Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 5 VDC ±5 %
  • 8...30 VDC
Verpolungsfest
  • Ja
Betriebsstrom ohne Last
  • ≤100 mA
Impulse pro Umdrehung
  • 1000 … 2500
Ausgangssignale
  • A, B, N + invertiert
Ausgangsstufen
  • TTL Leitungstreiber (kurzschlussfest)
  • HTL Gegentakt (kurzschlussfest)
Referenzsignal
  • Nullimpuls, Breite 90°
Ausgabefrequenz
  • ≤120 kHz
Abtastprinzip
  • Optisch
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
Störaussendung
  • EN 61000-6-3
Technische Daten - mechanisch
Baugrösse (Flansch)
  • ø150 mm
Wellenart
  • ø60...85 mm (durchgehende Hohlwelle)
Spiel der Motorwelle
  • 0,2  mm axial
  • 0,2  mm radial
Schutzart EN 60529
  • IP 54
Betriebsdrehzahl
  • ≤3000 U/min
Werkstoff
  • Gehäuse: Aluminium
  • Welle: Aluminium
Betriebstemperatur
  • -20...+70 °C
Relative Luftfeuchte
  • 90 %
Widerstandsfähigkeit
  • EN 60068-2-6
  • Vibration 10 g, 55-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Schock 100 g, 11 ms
Masse ca.
  • 1500 g
Anschluss
  • Kabel 1 m

Downloads
Datenblatt
Konformitätserklärungen

도면
Drawings

맨 위로