BDT - HighRes
BDT - HighRes
BDT - HighRes
Ausgangsschaltungen Inkremental-Drehgeber
Ausgangsschaltungen Inkremental-Drehgeber
Ausgangsschaltungen Inkremental-Drehgeber
Montagewinkel
Für Drehgeber mit Klemmflansch
Artikelnr.: 10125051 |
|
|
Adapterplatte für Klemmflansch zum Umrüsten auf Servoflansch
Artikelnr.: 10141255 |
|
|
Faltenbalg-Kupplung (D1=10 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle
Artikelnr.: 11053277 |
|
Kabeldose M23, 12-polig, gerade, ohne Kabel
Artikelnr.: 10107687 |
|
|
Kabeldose M23, 12-polig, gerade, mit Kabel 5 m (ESG 23JH0500GVI)
Artikelnr.: 11176942 |
|
|
Kabeldose M23, 12-polig, gerade, mit Kabel 10 m (ESG 23JH01000GVI)
Artikelnr.: 11176944 |
|
|
Kabeldose M23, 12-polig, gerade, mit Kabel 2 m (ESG 23JH0200GVI)
Artikelnr.: 11176945 |
|
Programmier-Set
Artikelnr.: 10161910 |