• Bild
  • Produktname
  • Baugrösse (Flansch)
  • Wellenart
  • Impulse/Perioden pro Umdrehung
  • Ausgangsstufen

Nach Eigenschaften filtern

Protection EN 60529

Approvals

Option

Bild Produktname Baugrösse (Flansch) Wellenart Impulse/Perioden pro Umdrehung Ausgangsstufen
optoPulse EIL580P-B Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø8...15 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø9,52 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø12,7 mm (einseitig offene Hohlwelle)
Impulse/Perioden pro Umdrehung
  • 1 … 65536
Ausgangsstufen
  • TTL/RS422
  • HTL/Gegentakt
Anfragen
optoPulse ExEIL580P-B Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø8...15 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø9,52 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø12,7 mm (einseitig offene Hohlwelle)
Impulse/Perioden pro Umdrehung
  • 1 … 65536
Ausgangsstufen
  • TTL/RS422
  • HTL/Gegentakt
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben