Schweiz Deutsch
  • Deutschland
    • Deutsch
    • English
  • Schweiz
    • Deutsch
    • English
    • Français
  • Frankreich
    • Français
    • English
  • Italien
    • English
  • Schweden
    • English
  • Dänemark
    • English
  • Polen
    • English
  • Vereinigtes Königreich
    • English
  • Belgien
    • English
    • Français
  • Spanien
    • English
  • Vereinigte Staaten
    • English
  • Kanada
    • English
    • Français
  • Venezuela
    • English
  • Singapur
    • English
  • Vereinigte Arabische Emirate
    • English
  • Niederlande
    • English
  • Indien
  • Brasilien
  • China
Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 4,75...30 VDC
Verpolungsfest
  • Ja
Kurzschlussfest
  • Ja
Betriebsstrom ohne Last
  • ≤70 mA
Initialisierungszeit
  • ≤30 ms nach Einschalten
Impulse pro Umdrehung
  • 1 … 65536
Tastverhältnis
  • 45…55 % typisch bei 1024, 2048 Impulse (weitere siehe Tabelle Tastverhältnis)
Referenzsignal
  • Nullimpuls 90° oder 180°
Abtastprinzip
  • Optisch
Ausgabefrequenz
  • ≤300 kHz (TTL)
  • ≤160 kHz (HTL)
Ausgangssignale
  • A+, B+, R+, A-, B-, R-
Ausgangsstufen
  • TTL/RS422
  • HTL/Gegentakt
Programmierbare Parameter
  • Ausgangspegel TTL/HTL
  • Impulszahl 1...65536
  • Nullimpulsbreite 90°/180°
  • Nullimpulsposition
  • Signalfolge
Störfestigkeit
  • DIN EN 61000-6-2
Störaussendung
  • DIN EN 61000-6-3
Zulassung
  • UL 508 / CSA 22.2
Technische Daten - mechanisch
Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø8...15 mm (durchgehende Hohlwelle)
Spiel der Motorwelle
  • ±0,2  mm axial|±0,03  mm radial
Schutzart DIN EN 60529
  • IP 65
Betriebsdrehzahl
  • ≤6000 U/min (+20 °C)|≤4500 U/min (+40 °C)|≤2500 U/min (+60 °C)
Anlaufdrehmoment
  • ≤0,025 Nm (+20 °C)
Werkstoff
  • Gehäuse: Aluminium-Druckguss
  • Flansch: Aluminium
Umgebungstemperatur
  • -20...+60 °C
Relative Luftfeuchte
  • 90 % nicht betauend
Widerstandsfähigkeit
  • DIN EN 60068-2-6 Vibration 30 g, 10-2000 Hz
  • DIN EN 60068-2-27 Schock 250 g, 6 ms
Explosionsschutz
  • II 3 D Ex tc IIIC T135°C Dc X (Staub): siehe Besondere Bedingungen „X“
Anschluss
  • Flanschdose M12, 8-polig
  • Flanschdose M23, 12-polig
  • Kabel
Masse ca.
  • 300 g

Downloads
Datenblatt
3D CAD Daten
  • EIL580: Durchgehende Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Kabel radial, ohne Statorkupplung, IP65 / STEP (EIL580-TN14.5Rx.xxxxx.A)

  • EIL580: Durchgehende Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Kabel radial, Statorkupplung, IP65 / STEP (EIL580-TT14.5Rx.xxxxx.A)

  • EIL580: Durchgehende Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Kabel radial, Stiftankopplung 3 mm, IP65 / STEP (EIL580-TP14.5Rx.xxxxx.A)

  • EIL580: Durchgehende Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Kabel tangential, ohne Statorkupplung, IP65 / STEP (EIL580-TN14.5Px.xxxxx.A)

  • EIL580: Durchgehende Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Kabel tangential, Statorkupplung, IP65 / STEP (EIL580-TT14.5Px.xxxxx.A)

  • EIL580: Durchgehende Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Kabel tangential, Stiftankopplung 3 mm, IP65 / STEP (EIL580-TP14.5Px.xxxxx.A)

  • EIL580: Durchgehende Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Stecker M12 radial, ohne Statorkupplung, IP65 / STEP (EIL580-TN14.5Bx.xxxxx.A)

  • EIL580: Durchgehende Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Stecker M12 radial, Statorkupplung, IP65 / STEP (EIL580-TT14.5Bx.xxxxx.A)

  • EIL580: Durchgehende Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Stecker M12 radial, Stiftankopplung 3 mm, IP65 / STEP (EIL580-TP14.5Bx.xxxxx.A)

  • EIL580: Durchgehende Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Stecker M23 radial, ohne Statorkupplung, IP65 / STEP (EIL580-TN14.5Fx.xxxxx.A)

  • EIL580: Durchgehende Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Stecker M23 radial, Statorkupplung, IP65 / STEP (EIL580-TT14.5Fx.xxxxx.A)

  • EIL580: Durchgehende Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Stecker M23 radial, Stiftankopplung 3 mm, IP65 / STEP (EIL580-TP14.5Fx.xxxxx.A)

Software
Zertifikat/Zulassung
Konformitätserklärung
Montageanleitung

Zubehör
Montagezubehör
Drehmomentstütze, 1-armig, Lochkreis ø82 mm, Befestigung M4 (Befestigungssatz 003)

Materialnr.: 11066081

  • Für Anwendungen mit niedriger Dynamik und gleichbleibenden Bewegungen

Drehmomentstütze, 1-armig, Lochkreis ø74…94 mm, Befestigung M4/M5 (Befestigungssatz 006)

Materialnr.: 11066083

  • Für Anwendungen mit niedriger Dynamik und gleichbleibenden Bewegungen

Drehmomentstütze, 1-armig, Lochkreis ø65,5...281 mm, Befestigung M4, ablängbar (Befestigungssatz 021)

Materialnr.: 11073119

  • Universelle Anbaumöglichkeit durch mehrere Lochkreise.

Drehmomentstütze, 1-armig, Lochkreis ø74…94 mm, Befestigung M6 (Befestigungssatz 028)

Materialnr.: 11067367

  • Für Anwendungen mit niedriger Dynamik und gleichbleibenden Bewegungen

Drehmomentstütze, 1-armig, Lochkreis ø63...94 mm, Befestigung M4 (Befestigungssatz 047)

Materialnr.: 11113210

  • Universelle Drehmomentstütze für Befestigungslochkreis 63...94 mm
  • Flexible 30°-Ausrichtung

Befestigungsblech, 1-armig, Lochkreis ø95 mm, Befestigung M6, isoliert, starr, geeignet für Baumer Drehmomentstütze Grösse M6 (DMS 6) (Befestigungssatz 099)

Materialnr.: 11155325

  • Starres Befestigungsblech mit Aufnahme für Baumer Drehmomentstütze Grösse M6 (DMS 6)
  • Für einen elektrisch isolierten Anbau geeignet.

Drehmomentstütze, 1-armig offen, Lochkreis ø82...108 mm, Befestigung M4 (Befestigungssatz 200)

Materialnr.: 11129153

  • Universelle Drehmomentstütze für Befestigungslochkreis 82...108 mm
  • Flexible 60°-Ausrichtung

Statorkupplung, 2-armig, Lochkreis ø63 mm, Befestigung M3 (Befestigungssatz 046)

Materialnr.: 11100198

  • Für Anwendungen mit hoher Dynamik.

Lüfterhauben-Clip 8 mm

Materialnr.: 11106627

  • Drehgebermontage direkt auf dem Lüftergitter
  • Selbsthaltender Clip für 8 mm Rastermass
  • Für schnelle und einfache Montage

Klemmring 12/31/ 8 M3 8.8 für EIL580 Hohlwellen ø8...10 mm für Klemmung A-seitig oder B-Seitig

Materialnr.: 11094674

  • Klemmring mit Innendurchmesser 12 mm
  • Geeignet für EIL580 Hohlwellen ø8...ø10 mm für Klemmung A-seitig oder B-Seitig

Klemmring 17/31/ 8 M3 8.8 für EIL580 Hohlwellen ø12...15 mm für Klemmung A-seitig

Materialnr.: 11094675

  • Klemmring mit Innendurchmesser 17 mm
  • Geeignet für EIL580 Hohlwellen ø12...ø15 mm für Klemmung A-seitig

Isolierhülse ø10 mm/ø12 mm/25 mm lang

Materialnr.: 11116921

Isolierhülse ø12 mm/ø14 mm/25 mm lang

Materialnr.: 11116923

Stecker und Kabel
Anschlusskabel 2 m geschirmt mit Stecker M12, 8-polig, gerade (ESG 34FH0200G)

Materialnr.: 10127844

  • Anschlusskabel geschirmt mit Stecker M12, Schirm auf Überwurfmutter gelegt
  • 8-polige Ausführung
  • Material des Aussenmantels PUR
  • Halogenfrei
  • Schleppkettentauglich
  • UL gelistet, Nummer E315836
  • Temperaturbereich -40...+80 °C (feste Verlegung)

Anschlusskabel 5 m geschirmt mit Stecker M12, 8-polig, gerade (ESG 34FH0500G)

Materialnr.: 10129332

  • Anschlusskabel geschirmt mit Stecker M12, Schirm auf Überwurfmutter gelegt
  • 8-polige Ausführung
  • Material des Aussenmantels PUR
  • Halogenfrei
  • Schleppkettentauglich
  • UL gelistet, Nummer E315836
  • Temperaturbereich -40...+80 °C (feste Verlegung)

Anschlusskabel 10 m geschirmt mit Stecker M12, 8-polig, gerade (ESG 34FH1000G)

Materialnr.: 10129333

  • Anschlusskabel geschirmt mit Stecker M12, Schirm auf Überwurfmutter gelegt
  • 8-polige Ausführung
  • Material des Aussenmantels PUR
  • Halogenfrei
  • Schleppkettentauglich
  • UL gelistet, Nummer E315836
  • Temperaturbereich -40...+80 °C (feste Verlegung)

Anschlusskabel 2 m geschirmt mit Stecker M12, 8-polig, abgewinkelt (ESW 33FH0200G)

Materialnr.: 11053961

  • Anschlusskabel geschirmt mit Stecker M12, Schirm auf Überwurfmutter gelegt
  • 8-polige Ausführung
  • Material des Aussenmantels PUR
  • Halogenfrei
  • Schleppkettentauglich
  • UL gelistet, Nummer E315836
  • Temperaturbereich -40...+80 °C (feste Verlegung)

Anschlusskabel 5 m geschirmt mit Stecker M12, 8-polig, abgewinkelt (ESW 33FH0500G)

Materialnr.: 11053962

  • Anschlusskabel geschirmt mit Stecker M12, Schirm auf Überwurfmutter gelegt
  • 8-polige Ausführung
  • Material des Aussenmantels PUR
  • Halogenfrei
  • Schleppkettentauglich
  • UL gelistet, Nummer E315836
  • Temperaturbereich -40...+80 °C (feste Verlegung)

Anschlusskabel 10 m geschirmt mit Stecker M12, 8-polig, abgewinkelt (ESW 33FH1000G)

Materialnr.: 10170054

  • Anschlusskabel geschirmt mit Stecker M12, Schirm auf Überwurfmutter gelegt
  • 8-polige Ausführung
  • Material des Aussenmantels PUR
  • Halogenfrei
  • Schleppkettentauglich
  • UL gelistet, Nummer E315836
  • Temperaturbereich -40...+80 °C (feste Verlegung)

Stecker M23, 12-polig

Materialnr.: 10164705

  • Anschlusskabel geschirmt mit Stecker M23 (Buchsenkontakte), offenes Kabelende
  • Kabel (4x2x0.14 mm²)
  • 12-polige Ausführung
  • Material des Aussenmantels PVC
  • Farbcode nach DIN 47100
  • UL/CSA-Zulassung
  • Temperaturbereich -40...+85 °C (feste Verlegung)

Anschlusskabel 1 m geschirmt mit Stecker M23, 12-polig

Materialnr.: 11095302

  • Anschlusskabel geschirmt mit Stecker M23 (Buchsenkontakte), offenes Kabelende
  • Kabel (4x2x0.14 mm²)
  • 12-polige Ausführung
  • Material des Aussenmantels PVC
  • Farbcode nach DIN 47100
  • UL/CSA-Zulassung
  • Temperaturbereich -40...+85 °C (feste Verlegung)

Anschlusskabel 2 m geschirmt mit Stecker M23, 12-polig

Materialnr.: 11100408

  • Anschlusskabel geschirmt mit Stecker M23 (Buchsenkontakte), offenes Kabelende
  • Kabel (4x2x0.14 mm²)
  • 12-polige Ausführung
  • Material des Aussenmantels PVC
  • Farbcode nach DIN 47100
  • UL/CSA-Zulassung
  • Temperaturbereich -40...+85 °C (feste Verlegung)

Anschlusskabel 5 m geschirmt mit Stecker M23, 12-polig

Materialnr.: 11100430

  • Anschlusskabel geschirmt mit Stecker M23 (Buchsenkontakte), offenes Kabelende
  • Kabel (4x2x0.14 mm²)
  • 12-polige Ausführung
  • Material des Aussenmantels PVC
  • Farbcode nach DIN 47100
  • UL/CSA-Zulassung
  • Temperaturbereich -40...+85 °C (feste Verlegung)

Anschlusskabel 10 m geschirmt mit Stecker M23, 12-polig

Materialnr.: 11100431

  • Anschlusskabel geschirmt mit Stecker M23 (Buchsenkontakte), offenes Kabelende
  • Kabel (4x2x0.14 mm²)
  • 12-polige Ausführung
  • Material des Aussenmantels PVC
  • Farbcode nach DIN 47100
  • UL/CSA-Zulassung
  • Temperaturbereich -40...+85 °C (feste Verlegung)

Verbindungskabel Stecker M12 / Stecker D-SUB, 0,2 m

Materialnr.: 11119280

  • Verbindungskabel geschirmt mit Stecker M12, 8-polig, Buchsenkontakte auf Stecker D-SUB, 9-polig, Stiftkontakte

Verbindungskabel Stecker M12 / Stecker D-SUB, 1 m

Materialnr.: 11119720

  • Verbindungskabel geschirmt mit Stecker M12, 8-polig, Buchsenkontakte auf Stecker D-SUB, 9-polig, Stiftkontakte

Verbindungskabel Stecker M23 / Stecker D-SUB, 0,2 m (S2BG12/K4SG9)

Materialnr.: 11119257

  • Verbindungskabel geschirmt mit Stecker M23, 12-polig, Buchsenkontakte auf Stecker D-SUB, 9-polig, Stiftkontakte

Verbindungskabel Stecker M23 / Stecker D-SUB, 1 m (S2BG12/K4SG9)

Materialnr.: 11119723

  • Verbindungskabel geschirmt mit Stecker M23, 12-polig, Buchsenkontakte auf Stecker D-SUB, 9-polig, Stiftkontakte

Programmierzubehör
Handheld Programming Tool Z-PA-EI-H

Materialnr.: 11120657

  • Batteriebetriebene Stand-alone-Lösung
  • Intuitive Bedienung mit komplett menügeführtem Programmiervorgang
  • Besonders einfache und schnelle Programmierung über vier individuell belegbare Tasten
  • Speichern unterschiedlicher Drehgeber-Konfigurationen
  • Hinterleuchtetes Display
  • LED Statusanzeige
  • Drehgeber-Diagnosefunktionen

PC-Programming Tool Z-PA-EI-P

Materialnr.: 11120547

  • PC-Programming-Tool incl. Encoder Software
  • Einfache und intuitive Bedienung
  • Speichern unterschiedlicher Drehgeber-Konfigurationen
  • Drehgeber-Diagnosefunktionen mit Bildschirmausgabe
  • Keine Spannungsversorgung erforderlich
  • Produktdokumentation durch Druck individueller Typenschilder