Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 5 VDC ±5 %
Betriebsstrom typ.
  • 100 mA (5 VDC, ohne Last)
Sinusperioden pro Umdrehung
  • 1000 … 5000
Referenzsignal
  • Nullimpuls, Breite 90°
Abtastprinzip
  • Optisch
Ausgabefrequenz
  • ≤160 kHz
Ausgangssignale
  • A 90° B, N + invertiert
Ausgangsstufen
  • SinCos 1 Vss
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
Störaussendung
  • EN 61000-6-3
Zulassung
  • UL-Zulassung / E217823
Technische Daten - mechanisch
Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø6 mm Vollwelle (Servoflansch)
Zulässige Wellenbelastung
  • ≤10 N axial
  • ≤20 N radial
Flansch
  • Servoflansch
Schutzart EN 60529
  • IP 65
  • IP 42
Betriebsdrehzahl
  • ≤12000 U/min (IP 42)
  • ≤6000 U/min (IP 65)
Betriebsdrehmoment typ.
  • 0,0023 Nm (IP 42)
  • 0,026 Nm (IP 65)
Werkstoff
  • Gehäuse: Stahl
  • Gehäuse: Stahl (Anschluss -A)
  • Flansch: Aluminium
Betriebstemperatur
  • -20...+85 °C
Relative Luftfeuchte
  • 95 % nicht betauend
Widerstandsfähigkeit
  • EN 60068-2-6
  • Vibration 10 g, 10-200 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Schock 50 g, 11 ms
Anschluss
  • Stecker M23, 12-polig
  • Kabel 2 m
Masse ca.
  • 300 g

Downloads
Ausgangsschaltungen

Zeichnungen

Zubehör
Montagezubehör
Spannbriden-Set ø15 mm

Artikelnr.: 10252773

  • Set bestehend aus drei Befestigungsexzenter
The selected altAttribute does not exist! Montageglocke
Für Drehgeber mit Servoflansch

Artikelnr.: 10117667

  • Glasfaserverstärkter Kunststoff
  • Exzellente Beständigkeit gegen Temperatur und Chemikalien
  • Elektrisch isolierter Drehgeber-Anbau
Stecker und Kabel
Kabeldose M23, 12-polig, gerade, ohne Kabel

Artikelnr.: 10116717

Kabel / Stecker – Kabeldose M23, 12-polig, gerade, 2 m Kabel BFF/BFG – Kabeldose M23, 12-polig, gerade, 5 m Kabel BFF/BFG – Kabeldose M23, 12-polig, gerade, 2 m Kabel, Sinus – Kabeldose M23, 12-polig, gerade, 5 m Kabel, Sinus – Kabeldose M23, 12-polig, 2 m Kabel (Z 130.003) – Kabeldose M23, 12-polig, 3 m Kabel (Z 130.004) – Kabeldose M23, 12-polig, 5 m Kabel (Z 130.005) – Kabeldose M23, 12-polig, 10 m Kabel (Z 130.007) – Kabeldose M23, 12-polig, 15 m Kabel (Z 130.M15) Kabeldose M23, 12-polig, gerade, 5 m Kabel, Sinus

Artikelnr.: 10130369


Nach oben