Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 5 VDC ±10 %
Verpolungsfest
  • Ja
Betriebsstrom ohne Last
  • ≤100 mA
Sinusperioden pro Umdrehung
  • 1024 … 2048
Abtastprinzip
  • Optisch
Ausgabefrequenz
  • ≤180 kHz (-3 dB)
Ausgangssignale
  • A, B, N
Ausgangsstufen
  • SinCos 1 Vss
Sicherheitskennzahlen
  • (bei +40 °C): MTTF: ≤100 Jahre PFH: 1,2E-09 1/h SFF: 96.9 % DC: 93.4 (mittel) PFDavg: 1,05E-04 1/h Gebrauchsdauer/Proof Test Intervall: 10 a
Schutzklasse
  • III (DIN EN 61140)
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
Störaussendung
  • EN 61000-6-3
Zulassung
  • SIL2 (DIN EN IEC 61508-1:2010 / IEC 61800-5-2:2016 Kategorie 3, PLd EN ISO 13849-1:2015) Bei redundanter Verwendung: SIL3 (DIN EN IEC 61508-1:2010 / IEC 61800-5-2:2016 Kategorie 4, PLe EN ISO 13849-1:2015)
Technische Daten - mechanisch
Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø10 mm (durchgehende Hohlwelle)
  • ø12 mm (durchgehende Hohlwelle)
  • ø14 mm (durchgehende Hohlwelle)
Spiel der Motorwelle
  • 0,25  mm axial
  • 0,1  mm radial
Befestigungssatz
  • 019 (für SIL-Zulassung erforderlich)
  • 021 (für SIL-Zulassung erforderlich)
Schutzart EN 60529
  • IP 65
Verschmutzungsgrad
  • 2 (DIN EN 61010)
Betriebsdrehzahl
  • ≤6000 U/min
Anlaufdrehmoment
  • ≤0,015 Nm (+20 °C)
Werkstoff
  • Gehäuse: Aluminium
  • Welle: Edelstahl
Betriebstemperatur
  • -30...+100 °C
Relative Luftfeuchte
  • 90 % nicht betauend
Widerstandsfähigkeit
  • EN 60068-2-6 Vibration 20 g, 60-2000 Hz
  • EN 60068-2-27 Schock 100 g, 6 ms
Anschluss
  • Platinenstecker, 8-polig
Masse ca.
  • 200 g

Downloads
Datenblatt
Zertifikate / Zulassungen
3D CAD / CAE

Zeichnungen
Drawings

Accessori
Accessori di montaggio
Mounting kit 019
Torque arm, 3-armed, bolt circle ø76 mm, mounting M3

Articolo n..: 11073114

  • For high-dynamic applications.
Mounting kit 021
Torque arm, 1-arm, bolt circle ø65.5...281 mm, mounting M4, can be cut to length

Articolo n..: 11073119

  • Universal mounting option by several pitch diameters.
Connettori e cavi
Connection cable with FCI, 8-pin / wire end sleeves (UL/CSA), 1 m

Articolo n..: 11072169

  • Shielded connection cable with FCI-female coupling (8-pin) and stranded wires 0.14 mm² with wire end sleeves
  • UL/CSA certification
  • Assembly by customer possible
Connection cable with FCI, 8-pin / wire end sleeves (UL/CSA), 2 m

Articolo n..: 11093848

  • Shielded connection cable with FCI-female coupling (8-pin) and stranded wires 0.14 mm² with wire end sleeves
  • UL/CSA certification
  • Assembly by customer possible
Connection cable with FCI, 8-pin / wire end sleeves (UL/CSA), 3 m

Articolo n..: 11092928

  • Shielded connection cable with FCI-female coupling (8-pin) and stranded wires 0.14 mm² with wire end sleeves
  • UL/CSA certification
  • Assembly by customer possible
Connection cable with FCI, 8-pin / wire end sleeves (UL/CSA), 5 m

Articolo n..: 11077007

  • Shielded connection cable with FCI-female coupling (8-pin) and stranded wires 0.14 mm² with wire end sleeves
  • UL/CSA certification
  • Assembly by customer possible
Connection cable with FCI, 8-pin / wire end sleeves (UL/CSA), 10 m

Articolo n..: 11080879

  • Shielded connection cable with FCI-female coupling (8-pin) and stranded wires 0.14 mm² with wire end sleeves
  • UL/CSA certification
  • Assembly by customer possible
Connection cable with rear mount socket M23, 12-pin, 1 m

Articolo n..: 11079089

  • Shielded connection cable with rear mount socket M23, 12-pin
  • UL/CSA certification
  • Assembly by customer possible
Connection cable with FCI, 8-pin / D-SUB, 9-pin, 0.3 m

Articolo n..: 11106562

  • Shielded connection cable with FCI-female coupling (8-pin) and D-SUB-male connector (9-pin)
  • UL/CSA certification
  • Assembly by customer possible
Connection cable with FCI, 8-pin / D-SUB, 9-pin, 1 m

Articolo n..: 11079111

  • Shielded connection cable with FCI-female coupling (8-pin) and D-SUB-male connector (9-pin)
  • UL/CSA certification
  • Assembly by customer possible
Connection cable with coupling M12, 8-pin, 1 m

Articolo n..: 11079113

  • Shielded connection cable with coupling M12, 8-pin
  • UL/CSA certification
  • Temperature range -20...+100 °C (-40...+100 °C with fixed installation)
  • Assembly by customer possible
Connection cable with crimp contacts (UL/CSA), 0.2 m

Articolo n..: 11079112

  • Shielded connection cable with stranded wires 0.14 mm² and crimp contacts 61.171.80
  • UL/CSA certification
  • Assembly by customer possible

In alto