ITD22H00 SIL
ITD22H00 SIL
ITD22H00 SIL
ITD22H00 SIL & EIL576S-T Zertifikat TÜV
ITD22H00 SIL, EIL576S-T
xTD2xH00 / STEP
Befestigungssatz 019 - 3D-Zeichnung / STEP
Befestigungssatz 021 - 3D-Zeichnung / STEP
ITD22H00 mit Befestigungssatz 021 / STEP
Drehmomentstütze, 3-armig (Befestigungssatz 019)
Lochkreis ø76 mm, Befestigung M3
Artikelnr.: 11073114 |
|
|
Drehmomentstütze, 1-armig (Befestigungssatz 021)
Lochkreis ø65,5...281 mm, Befestigung M4, ablängbar
Artikelnr.: 11073119 |
|
Anschlusskabel mit FCI, 8-polig / Aderendhülsen (UL/CSA), 1 m
Artikelnr.: 11072169 |
|
|
Anschlusskabel mit FCI, 8-polig / Aderendhülsen (UL/CSA), 2 m
Artikelnr.: 11093848 |
|
|
Anschlusskabel mit FCI, 8-polig / Aderendhülsen (UL/CSA), 3 m
Artikelnr.: 11092928 |
|
|
Anschlusskabel mit FCI, 8-polig / Aderendhülsen (UL/CSA), 5 m
Artikelnr.: 11077007 |
|
|
Anschlusskabel mit FCI, 8-polig / Aderendhülsen (UL/CSA), 10 m
Artikelnr.: 11080879 |
|
|
Anschlusskabel mit Hinterwanddose M23, 12-polig, 1 m
Artikelnr.: 11079089 |
|
|
Anschlusskabel mit FCI, 8-polig / D-SUB, 9-polig, 0,3 m
Artikelnr.: 11106562 |
|
|
Anschlusskabel mit FCI, 8-polig / D-SUB, 9-polig, 1 m
Artikelnr.: 11079111 |
|
|
Anschlusskabel mit Kupplung M12, 8-polig, 1 m
Artikelnr.: 11079113 |
|
|
Anschlusskabel mit Crimpkontakten (UL/CSA), 0,2 m
Artikelnr.: 11079112 |
|