Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 5 VDC ±5 %
  • 8...30 VDC
  • 4,75...30 VDC
Verpolungsfest
  • Ja
Kurzschlussfest
  • Ja (HTL)
  • Ja (TTL, max. 1 s und 1 Signal)
Betriebsstrom ohne Last
  • ≤70 mA
Impulse pro Umdrehung
  • 100 … 5000
Phasenverschiebung
  • 90 ° ±10°
Tastverhältnis
  • 40…60 %
Referenzsignal
  • Nullimpuls, Breite 90° ±10 %
Abtastprinzip
  • Optisch
Ausgabefrequenz
  • ≤300 kHz (TTL)
  • ≤160 kHz (HTL)
Ausgangssignale
  • A+, B+, R+, A-, B-, R-
Ausgangsstufen
  • TTL/RS422
  • HTL/Gegentakt
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
Störaussendung
  • EN 61000-6-3
Zulassung
  • UL 508 / CSA 22.2
Technische Daten - mechanisch
Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø8...15 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø9,52 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø12,7 mm (einseitig offene Hohlwelle)
Schutzart EN 60529
  • IP 65 (ohne Wellendichtung)
  • IP 67 (mit Wellendichtung)
Betriebsdrehzahl
  • ≤6000 U/min (+20 °C, IP 67)
  • ≤8000 U/min (+20 °C, IP 65)
Anlaufdrehmoment
  • ≤0,02 Nm (+20 °C, IP 65)
  • ≤0,025 Nm (+20 °C, IP 67)
Werkstoff
  • Gehäuse: Aluminium-Druckguss
  • Flansch: Aluminium
Betriebstemperatur
  • -40...+85 °C
Relative Luftfeuchte
  • 90 % nicht betauend
Widerstandsfähigkeit
  • EN 60068-2-6
  • Vibration 30 g, 10-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Schock 250 g, 6 ms
Anschluss
  • Flanschdose M12, 8-polig
  • Flanschdose M23, 12-polig
  • Kabel
Masse ca.
  • 300 g

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
Zertifikate / Zulassungen
Broschüren / Kataloge
Konformitätserklärungen
CAD
  • EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Kabel axial, ohne Statorkupplung, IP65 / STEP (EIL580-BN14.5Tx.xxxxx.A)

  • EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Kabel axial, ohne Statorkupplung, IP67 / STEP (EIL580-BN14.7Tx.xxxxx.A)

  • EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Kabel axial, Statorkupplung, IP65 / STEP (EIL580-BT14.5Tx.xxxxx.A)

  • EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Kabel axial, Statorkupplung, IP67 / STEP (EIL580-BT14.7Tx.xxxxx.A)

  • EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Kabel axial, Stiftankopplung 3 mm, IP65 / STEP (EIL580-BP14.5Tx.xxxxx.A)

  • EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Kabel axial, Stiftankopplung 3 mm, IP67 / STEP (EIL580-BP14.7Tx.xxxxx.A)

  • EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Kabel radial, ohne Statorkupplung, IP65 / STEP (EIL580-BN14.5Rx.xxxxx.A)

  • EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Kabel radial, ohne Statorkupplung, IP67 / STEP (EIL580-BN14.7Rx.xxxxx.A)

  • EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Kabel radial, Statorkupplung, IP65 / STEP (EIL580-BT14.5Rx.xxxxx.A)

  • EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Kabel radial, Statorkupplung, IP67 / STEP (EIL580-BT14.7Rx.xxxxx.A)

  • EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Kabel radial, Stiftankopplung 3 mm, IP65 / STEP (EIL580-BP14.5Rx.xxxxx.A)

  • EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Kabel radial, Stiftankopplung 3 mm, IP67 / STEP (EIL580-BP14.7Rx.xxxxx.A)

  • EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Kabel tangential, ohne Statorkupplung, IP65 / STEP (EIL580-BN14.5Px.xxxxx.A)

  • EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Kabel tangential, ohne Statorkupplung, IP67 / STEP (EIL580-BN14.7Px.xxxxx.A)

  • EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Kabel tangential, Statorkupplung, IP65 / STEP (EIL580-BT14.5Px.xxxxx.A)

  • EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Kabel tangential, Statorkupplung, IP67 / STEP (EIL580-BT14.7Px.xxxxx.A)

  • EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Kabel tangential, Stiftankopplung 3 mm, IP65 / STEP (EIL580-BP14.5Px.xxxxx.A)

  • EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Kabel tangential, Stiftankopplung 3 mm, IP67 / STEP (EIL580-BP14.7Px.xxxxx.A)

  • EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Stecker M12 axial, ohne Statorkupplung, IP65 / STEP (EIL580-BN14.5Ax.xxxxx.A)

  • EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Stecker M12 axial, ohne Statorkupplung, IP67 / STEP (EIL580-BN14.7Ax.xxxxx.A)

  • EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Stecker M12 axial, Statorkupplung, IP65 / STEP (EIL580-BT14.5Ax.xxxxx.A)

  • EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Stecker M12 axial, Statorkupplung, IP67 / STEP (EIL580-BT14.7Ax.xxxxx.A)

  • EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Stecker M12 axial, Stiftankopplung 3 mm, IP65 / STEP (EIL580-BP14.5Ax.xxxxx.A)

  • EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Stecker M12 axial, Stiftankopplung 3 mm, IP67 / STEP (EIL580-BP14.7Ax.xxxxx.A)

  • EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Stecker M12 radial, ohne Statorkupplung, IP65 / STEP (EIL580-BN14.5Bx.xxxxx.A)

  • EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Stecker M12 radial, ohne Statorkupplung, IP67 / STEP (EIL580-BN14.7Bx.xxxxx.A)

  • EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Stecker M12 radial, Statorkupplung, IP65 / STEP (EIL580-BT14.5Bx.xxxxx.A)

  • EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Stecker M12 radial, Statorkupplung, IP67 / STEP (EIL580-BT14.7Bx.xxxxx.A)

  • EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Stecker M12 radial, Stiftankopplung 3 mm, IP65 / STEP (EIL580-BP14.5Bx.xxxxx.A)

  • EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Stecker M12 radial, Stiftankopplung 3 mm, IP67 / STEP (EIL580-BP14.7Bx.xxxxx.A)

  • EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Stecker M23 axial, ohne Statorkupplung, IP65 / STEP (EIL580-BN14.5Dx.xxxxx.A)

  • EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Stecker M23 axial, ohne Statorkupplung, IP67 / STEP (EIL580-BN14.7Dx.xxxxx.A)

  • EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Stecker M23 axial, Statorkupplung, IP65 / STEP (EIL580-BT14.5Dx.xxxxx.A)

  • EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Stecker M23 axial, Statorkupplung, IP67 / STEP (EIL580-BT14.7Dx.xxxxx.A)

  • EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Stecker M23 axial, Stiftankopplung 3 mm, IP65 / STEP (EIL580-BP14.5Dx.xxxxx.A)

  • EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Stecker M23 axial, Stiftankopplung 3 mm, IP67 / STEP (EIL580-BP14.7Dx.xxxxx.A)

  • EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Stecker M23 radial, ohne Statorkupplung, IP65 / STEP (EIL580-BN14.5Fx.xxxxx.A)

  • EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Stecker M23 radial, ohne Statorkupplung, IP67 / STEP (EIL580-BN14.7Fx.xxxxx.A)

  • EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Stecker M23 radial, Statorkupplung, IP65 / STEP (EIL580-BT14.5Fx.xxxxx.A)

  • EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Stecker M23 radial, Statorkupplung, IP67 / STEP (EIL580-BT14.7Fx.xxxxx.A)

  • EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Stecker M23 radial, Stiftankopplung 3 mm, IP65 / STEP (EIL580-BP14.5Fx.xxxxx.A)

  • EIL580: Einseitig offene Hohlwelle ø14 mm, Klemmring A-seitig, Stecker M23 radial, Stiftankopplung 3 mm, IP67 / STEP (EIL580-BP14.7Fx.xxxxx.A)


Zubehör
Montagezubehör
Drehmomentstütze, 1-armig (Befestigungssatz 006)
Lochkreis ø74…94 mm, Befestigung M4/M5

Artikelnr.: 11066083

  • Für Anwendungen mit niedriger Dynamik und gleichbleibenden Bewegungen
The selected altAttribute does not exist! Drehmomentstütze, 1-armig (Befestigungssatz 021)
Lochkreis ø65,5...281 mm, Befestigung M4, ablängbar

Artikelnr.: 11073119

  • Universelle Anbaumöglichkeit durch mehrere Lochkreise.
Drehmomentstütze, 1-armig (Befestigungssatz 028)
Lochkreis ø74…94 mm, Befestigung M6

Artikelnr.: 11067367

  • Für Anwendungen mit niedriger Dynamik und gleichbleibenden Bewegungen
Befestigung Hohlwellen-Drehgeber – Statorkupplungen Statorkupplung, 2-armig (Befestigungssatz 046)
Lochkreis ø63 mm, Befestigung M3

Artikelnr.: 11100198

  • Für Anwendungen mit hoher Dynamik.
Drehmomentstütze, 1-armig (Befestigungssatz 047)
Lochkreis ø63...94 mm, Befestigung M4

Artikelnr.: 11113210

  • Universelle Drehmomentstütze für Befestigungslochkreis 63...94 mm
  • Flexible 30°-Ausrichtung
Drehmomentstütze, 1-armig (Befestigungssatz 048)
Lochkreis ø76,5...83 mm, Befestigung M4

Artikelnr.: 11124300

  • Für Anwendungen mit niedriger Dynamik und gleichbleibenden Bewegungen
Starres Befestigungsblech 1-armig (Befestig. 099)
Lochkreis ø95 mm, Befestigung M6

Artikelnr.: 11155325

  • Starres Befestigungsblech (1-armig, Lochkreis ø95 mm, Befestigung M6) mit Aufnahme für Baumer Drehmomentstütze Grösse M6 (DMS 6)
  • Für einen elektrisch isolierten Anbau geeignet.
Lüfterhauben-Clip 8 mm

Artikelnr.: 11106627

  • Drehgebermontage direkt auf dem Lüftergitter
  • Selbsthaltender Clip für 8 mm Rastermass
  • Für schnelle und einfache Montage
  • Betriebstemperatur -40…+85 °C
  • Lüfterhauben-Clip aus Polyamid 6.6 (PA 6.6)
Klemmring 12/31/ 8 M3 8.8
für EIL580 Hohlwellen ø8...10 mm für Klemmung A-seitig oder B-Seitig

Artikelnr.: 11094674

  • Klemmring mit Innendurchmesser 12 mm
  • Geeignet für EIL580 Hohlwellen ø8...ø10 mm für Klemmung A-seitig oder B-Seitig
Klemmring 17/31/ 8 M3 8.8
für EIL580 Hohlwellen ø12...15 mm für Klemmung A-seitig

Artikelnr.: 11094675

  • Klemmring mit Innendurchmesser 17 mm
  • Geeignet für EIL580 Hohlwellen ø12...ø15 mm für Klemmung A-seitig
The selected altAttribute does not exist! Isolierhülse ø10 mm/ø12 mm/25 mm lang

Artikelnr.: 11116921

  • Isolierhülse zum Schutz vor Wellenströmen
  • Geeignet für Motor-Wellendurchmesser 10 mm
The selected altAttribute does not exist! Isolierhülse ø12 mm/ø14 mm/25 mm lang

Artikelnr.: 11116923

  • Isolierhülse zum Schutz vor Wellenströmen
  • Geeignet für Motor-Wellendurchmesser 12 mm
Stecker und Kabel
Anschlusskabel 5 m geschirmt mit Stecker M12, 8-polig, gerade (ESG 34FH0500G)

Artikelnr.: 10129332

  • Anschlusskabel geschirmt mit Stecker M12, Schirm auf Überwurfmutter gelegt
  • Kabellänge 5 m
  • 8-polige Ausführung
  • Material des Aussenmantels PUR
  • Halogenfrei
  • Schleppkettentauglich
  • UL gelistet, Nummer E315836
Anschlusskabel 10 m geschirmt mit Stecker M12, 8-polig, gerade (ESG 34FH1000G)

Artikelnr.: 10129333

  • Anschlusskabel geschirmt mit Stecker M12, Schirm auf Überwurfmutter gelegt
  • Kabellänge 10 m
  • 8-polige Ausführung
  • Material des Aussenmantels PUR
  • Halogenfrei
  • Schleppkettentauglich
  • UL gelistet, Nummer E315836
Anschlusskabel 2 m geschirmt mit Stecker M12, 8-polig, abgewinkelt (ESW 33FH0200G)

Artikelnr.: 11053961

  • Anschlusskabel geschirmt mit Stecker M12, Schirm auf Überwurfmutter gelegt
  • Kabellänge 2 m
  • 8-polige Ausführung
  • Material des Aussenmantels PUR
  • Halogenfrei
  • Schleppkettentauglich
  • UL gelistet, Nummer E315836
Anschlusskabel 5 m geschirmt mit Stecker M12, 8-polig, abgewinkelt (ESW 33FH0500G)

Artikelnr.: 11053962

  • Anschlusskabel geschirmt mit Stecker M12, Schirm auf Überwurfmutter gelegt
  • Kabellänge 5 m
  • 8-polige Ausführung
  • Material des Aussenmantels PUR
  • Halogenfrei
  • Schleppkettentauglich
  • UL gelistet, Nummer E315836
Anschlusskabel 10 m geschirmt mit Stecker M12, 8-polig, abgewinkelt (ESW 33FH1000G)

Artikelnr.: 10170054

  • Anschlusskabel geschirmt mit Stecker M12, Schirm auf Überwurfmutter gelegt
  • Kabellänge 10 m
  • 8-polige Ausführung
  • Material des Aussenmantels PUR
  • Halogenfrei
  • Schleppkettentauglich
  • UL gelistet, Nummer E315836
Stecker M23 (Buchsenkontakte), 12-polig, CW

Artikelnr.: 10164705

  • Stecker M23: 12-polig, Buchsenkontakte, rechtsdrehend (CW). Geeignet zur Kabelverbindung an Flanschdose M23 (12-polig, Stiftkontakte, linksdrehend, CCW)
  • EMV-Ausführung
  • Temperaturbereich -40...+100 °C
Stecker M23 (Buchsenkontakte), 12-polig, CW, mit Kabel 1 m

Artikelnr.: 11095302

  • Anschlusskabel geschirmt mit Stecker M23, offenes Kabelende
  • Kabel [4x2x0.14 mm²], Kabellänge 1 m
  • Material des Aussenmantels PVC
  • Farbcode nach DIN 47100
  • UL/CSA-Zulassung
  • Stecker M23:12-polig, Buchsenkontakte, rechtsdrehend (CW). Geeignet zur Kabelverbindung an Flanschdose M23 (12-polig, Stiftkontakte, linksdrehend, CCW)
  • Temperaturbereich -40...+85 °C (feste Verlegung)
Stecker M23 (Buchsenkontakte), 12-polig, CW, mit Kabel 2 m

Artikelnr.: 11100408

  • Anschlusskabel geschirmt mit Stecker M23, offenes Kabelende
  • Kabel [4x2x0.14 mm²], Kabellänge 2 m
  • Material des Aussenmantels PVC
  • Farbcode nach DIN 47100
  • UL/CSA-Zulassung
  • Stecker M23: 12-polig, Buchsenkontakte, rechtsdrehend (CW). Geeignet zur Kabelverbindung an Flanschdose M23 (12-polig, Stiftkontakte, linksdrehend, CCW)
  • Temperaturbereich -40...+85 °C (feste Verlegung)
Stecker M23 (Buchsenkontakte), 12-polig, CW, mit Kabel 5 m

Artikelnr.: 11100430

  • Anschlusskabel geschirmt mit Stecker M23, offenes Kabelende
  • Kabel [4x2x0.14 mm²], Kabellänge 5 m
  • Material des Aussenmantels PVC
  • Farbcode nach DIN 47100
  • UL/CSA-Zulassung
  • Stecker M23: 12-polig, Buchsenkontakte, rechtsdrehend (CW). Geeignet zur Kabelverbindung an Flanschdose M23 (12-polig, Stiftkontakte, linksdrehend, CCW)
  • Temperaturbereich -40...+85 °C (feste Verlegung)
Stecker M23 (Buchsenkontakte), 12-polig, CW, mit Kabel 10 m

Artikelnr.: 11100431

  • Anschlusskabel geschirmt mit Stecker M23, offenes Kabelende
  • Kabel [4x2x0.14 mm²], Kabellänge 10 m
  • Material des Aussenmantels PVC
  • Farbcode nach DIN 47100
  • UL/CSA-Zulassung
  • Stecker M23: 12-polig, Buchsenkontakte, rechtsdrehend (CW). Geeignet zur Kabelverbindung an Flanschdose M23 (12-polig, Stiftkontakte, linksdrehend, CCW)
  • Temperaturbereich -40...+85 °C (feste Verlegung)

Nach oben