Produktportfolio
Bis 8 mm Hohlwelle – axiale Abtastung – Absolute Drehgeber EAM500 mit nur 10 mm Einbautiefe

Bis 8 mm Hohlwelle – axiale Abtastung

MAGRES EAM500

  • Für Wellen von 5 ... 8 mm (axiale Abtastung)
  • Einbautiefe 10 mm
  • CANopen, Analog Schnittstelle
  • Auflösung Singleturn bis 14 Bit
Im Produktselektor öffnen
Bis 30 mm Hohlwelle

Bis 30 mm Hohlwelle

HDmag MHAD50

  • Für Wellen mit 30 mm
  • CANopen, SSI Schnittstelle
  • Auflösung ≤ 16 Bit
  • Zusätzliche Inkrementalsignale
Absolute lagerlose Drehgeber – Bis 340 mm Hohlwelle – hochauflösend

Bis 340 mm Hohlwelle – hochauflösend

HDmag MHAP

  • Für Wellen von 16 ... 340 mm
  • SSI Schnittstelle
  • Auflösung Singleturn bis 17 Bit
Im Produktselektor öffnen
Hochauflösender Spannband-Drehgeber für große Wellendurchmesser – Flexible Spannband-Montage – für Wellen bis 3183 mm – Inkremental – für Wellen bis 3183 mm – Quasi-absolut – für Wellen bis 3183 mm

Flexible Spannband-Montage – für Wellen bis 3183 mm

HDmag MQR 3000F

  • Für Wellen von 300 ... 3183 mm
  • SSI Schnittstelle
  • Auflösung Singleturn ≤ 24 Bit
  • Quasi-absolute Position
  • Zusätzliches Drehzahlsignal via SSI
  • Flexible Montage, kein freies Wellenende nötig
Zum Produkt

Lagerlose Drehgeber – verschleissfreies, magnetisches Abtastprinzip
 

Lagerlose Drehgeber von Baumer sind durch die magnetische Abtastung robust und zuverlässig auch bei härtesten Umgebungsbedingungen wie Kälte, Feuchtigkeit und Schmutz. Im Vergleich zu gelagerten Systemen sind lagerlose Drehgeber durch ihre geringe Einbautiefe sehr platzsparend. Aufgrund der kompakten Bauform sind sie direkt in bestehende Mechaniken integrierbar. Ein ungeschützter, aufwendiger Aussenanbau entfällt. Lagerlose Drehgeber von Baumer eignen sich für ein breites Einsatzspektrum aufgrund ihrer Langlebigkeit und Kompaktheit.x


Ihr Nutzen
  • Einfache & flexible Produktauswahl
    • Umfangreiches Portfolio für Wellen  von 5 ... 3183 mm,  für kleine Antriebswellen bis hin zu Generatorwellen
  • Zuverlässig und Langlebig
    • Verschleissfreie und berührungslose magnetische Abtastung, hohe Drehzahlen
    • Unempfindlich gegen Verschmutzung
    • Schwingungs- und schockfest
  • Platzsparend mit hoher Montagetoleranz
    • Geringe Einbautiefe durch radiale Abtastungstechnologie, Lösungen mit Einbautiefe von nur 10 mm
    • Hohe axiale und radiale Luftspalte von bis zu 5 mm (Sensor zu Rotor) ermöglichen eine einfache Montage und garantieren einen  zuverlässigen Betrieb, auch unter extremen Bedingungen
  • Unterstützung aller relevanten Steuerungen
    • SSI und CANopen-Schnittstellen, zusätzlichen Inkrementalsignalen (Rechteck oder Sinus)

Anwendungen

Winkel- und Positionsmessung sowie Drehzahl- und Geschwindigkeitsmessung

  • Motor-Feedback
  • Textilmaschinen
  • Druckmaschinen
  • Aufzugsbau
  • Windkraftanlagen
  • Wasserkraftanlagen
  • Grossantriebe (Walzwerke, Stahlwerke)
  • Generatoren
  • Propellergondel-Antriebe (POD)
  • Krananlagen
  • Papiermaschinen

Downloads
Broschüren / Kataloge

Nach oben