• Bild
  • Produktname
  • Wellenart
  • Schrittzahl pro Umdrehung
  • Schnittstelle
Nach Eigenschaften filtern

Ausführung

Baugrösse (Flansch)

Hohlwelle

Impulse/Perioden pro Umdrehung

Schrittzahl je Umdrehung

Ausgangsstufen

Schnittstelle

Anschluss

Schutzart DIN EN 60529

Zulassungen

Option

Bild Produktname Wellenart Schrittzahl pro Umdrehung Schnittstelle
EAM500 analog
  • ø6 mm (Bohrung Magnetrotor)
  • M7-Schraube
  • Analog 0...10 V / 0,5...4,5 V / 4...20 mA / Auflösung: 12 Bit
EAM500R-K - CANopen®
  • ø6 mm (Bohrung Magnetrotor)
  • M7-Schraube
  • ≤16384 / 14 Bit
  • CANopen®
MHAD 50 - HDmag
  • ø30 mm (durchgehende Hohlwelle)
MHAP 100 - HDmag
  • ø16...80 mm (durchgehende Hohlwelle)
BMMK 58 flexibel - MAGRES
  • ø12 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ≤4096 / 12 Bit
  • CANopen®
  • DeviceNet
  • EtherCAT
  • EtherNet/IP
  • PoE
  • Profibus-DPV0/V2
  • PROFINET
  • POWERLINK
  • SAE J1939
BMSK 58 flexibel - MAGRES
  • ø12 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ≤4096 / 12 Bit
  • CANopen®
  • DeviceNet
  • EtherCAT
  • EtherNet/IP
  • PoE
  • Profibus-DPV0/V2
  • PROFINET
  • POWERLINK
  • SAE J1939
MHAP 200 - HDmag
  • ø50...180 mm (durchgehende Hohlwelle)
MHAP 400 - HDmag
  • ø70...340 mm (durchgehende Hohlwelle)
MQR 3000F - HDmag flex
  • ø300...3183 mm (durchgehende Hohlwelle)

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben