• Bild
  • Produktname
  • Wellenart
  • Schrittzahl pro Umdrehung
  • Anzahl der Umdrehungen
  • Ausgangsstufen
  • Schnittstelle
Nach Eigenschaften filtern

Ausführung

Baugrösse (Flansch)

Schrittzahl je Umdrehung

Anzahl der Umdrehungen

Ausgangsstufen

Schnittstelle

Anschluss

Schutzart DIN EN 60529

Bild Produktname Wellenart Schrittzahl pro Umdrehung Anzahl der Umdrehungen Ausgangsstufen Schnittstelle
EAM360-K - CANopen® - MAGRES
  • ø6 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ø8 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ø12 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ≤16384 / 14 Bit
  • ≤262144 / 18 Bit
  • CAN-Bus, LV (3.3 V) kompatibel ISO11898
  • Inkremental: Linedriver RS422 oder Gegentakt (optional)
  • CANopen®
  • CANopen®-Lift
  • CANopen® + inkremental
EAM360-K - SSI - MAGRES
  • ø6 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ø8 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ø12 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ≤16384 / 14 Bit
  • ≤262144 / 18 Bit
  • SSI-Daten: Linedriver RS422
  • Inkremental: Linedriver RS422 oder Gegentakt (optional)
  • SSI
  • SSI + inkremental
EAM360R-K - analog - MAGRES
  • ø6 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ø8 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ø12 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • Analog 0...10 V / 0,5...4,5 V / 4...20 mA / Auflösung: 12 Bit
EAM360R-K - CANopen®/SAE J1939 - MAGRES
  • ø6 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ø8 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ø12 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ≤16384 / 14 Bit
  • ≤262144 / 18 Bit
  • CAN-Bus, LV (3.3 V) kompatibel ISO11898
  • CANopen®
  • SAE J1939
EAM580-K - CANopen® - MAGRES
  • ø6 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ø8 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ø12 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ≤16384 / 14 Bit
  • ≤262144 / 18 Bit
  • CAN-Bus, LV (3.3 V) kompatibel ISO11898
  • Inkremental: Linedriver RS422 oder Gegentakt (optional)
  • CANopen®
  • CANopen®-Lift
  • CANopen® + inkremental
EAM580-K - PROFINET - MAGRES
  • ø6 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ø8 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ø12 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ≤16384 / 14 Bit
  • ≤65536 / 16 Bit
  • PROFINET IO
EAM580-K - SSI - MAGRES
  • ø6 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ø8 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ø12 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ≤16384 / 14 Bit
  • ≤262144 / 18 Bit
  • SSI-Daten: Linedriver RS422
  • Inkremental: Linedriver RS422 oder Gegentakt (optional)
  • SSI
  • SSI + inkremental
EAM580R-K - analog - MAGRES
  • ø6 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ø8 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ø12 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • Analog 0...10 V / 0,5...4,5 V / 4...20 mA / Auflösung: 12 Bit
EAM580R-K - CANopen®/SAE J1939 - MAGRES
  • ø6 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ø8 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ø12 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ≤16384 / 14 Bit
  • ≤262144 / 18 Bit
  • CAN-Bus, LV (3.3 V) kompatibel ISO11898
  • CANopen®
  • SAE J1939

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben