• Bild
  • Produktname
  • Wellenart
  • Schrittzahl pro Umdrehung
  • Anzahl der Umdrehungen
  • Ausgangsstufen
  • Schnittstelle

Nach Eigenschaften filtern

Schrittzahl je Umdrehung

Anzahl der Umdrehungen

Ausgangsstufen

Schnittstelle

Bild Produktname Wellenart Schrittzahl pro Umdrehung Anzahl der Umdrehungen Ausgangsstufen Schnittstelle
MAGRES EAM360-K - CANopen® Wellenart
  • ø6 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ø8 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ø12 mm (Bohrung Magnetläufer)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤262144 / 18 Bit
Ausgangsstufen
  • CAN-Bus, LV (3.3 V) kompatibel ISO 11898
  • Inkremental: Linedriver RS422 oder Gegentakt (optional)
Schnittstelle
  • CANopen®
  • CANopen®-Lift
  • CANopen® + inkremental
Anfragen
MAGRES EAM360R-K - CANopen®/SAE J1939 Wellenart
  • ø6 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ø8 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ø12 mm (Bohrung Magnetläufer)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤262144 / 18 Bit
Ausgangsstufen
  • CAN-Bus, LV (3.3 V) kompatibel ISO 11898
Schnittstelle
  • CANopen®
  • SAE J1939
Anfragen
MAGRES EAM360-K - SSI Wellenart
  • ø6 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ø8 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ø12 mm (Bohrung Magnetläufer)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤16384 / 14 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤262144 / 18 Bit
Ausgangsstufen
  • SSI-Daten: Linedriver RS422
  • Inkremental: Linedriver RS422 oder Gegentakt (optional)
Schnittstelle
  • SSI
  • SSI + inkremental
Anfragen
MAGRES EAM360R-K - Analog Wellenart
  • ø6 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ø8 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ø12 mm (Bohrung Magnetläufer)
Schnittstelle
  • Analog 0...10 V / 0,5...4,5 V / 4...20 mA / Auflösung: 12 Bit
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben