|
MAGRES EAM580-K - CANopen®
|
Wellenart
- ø6 mm (Bohrung Magnetläufer)
- ø8 mm (Bohrung Magnetläufer)
- ø12 mm (Bohrung Magnetläufer)
|
Schrittzahl pro Umdrehung
|
Anzahl der Umdrehungen
|
Ausgangsstufen
- CAN-Bus, LV (3.3 V) kompatibel ISO 11898
- Inkremental: Linedriver RS422 oder Gegentakt (optional)
|
Schnittstelle
- CANopen®
- CANopen®-Lift
- CANopen® + inkremental
|
|
|
|
|
MAGRES EAM580-K - EtherCAT
|
Wellenart
- ø6 mm (Bohrung Magnetläufer)
- ø8 mm (Bohrung Magnetläufer)
- ø12 mm (Bohrung Magnetläufer)
|
Schrittzahl pro Umdrehung
|
Anzahl der Umdrehungen
|
|
Schnittstelle
|
|
|
|
|
MAGRES EAM580-K - EtherNet/IP
|
Wellenart
- ø6 mm (Bohrung Magnetläufer)
- ø8 mm (Bohrung Magnetläufer)
- ø12 mm (Bohrung Magnetläufer)
|
Schrittzahl pro Umdrehung
|
Anzahl der Umdrehungen
|
|
Schnittstelle
|
|
|
|
|
MAGRES EAM580-K - PROFINET
|
Wellenart
- ø6 mm (Bohrung Magnetläufer)
- ø8 mm (Bohrung Magnetläufer)
- ø12 mm (Bohrung Magnetläufer)
|
Schrittzahl pro Umdrehung
|
Anzahl der Umdrehungen
|
|
Schnittstelle
|
|
|
|
|
MAGRES EAM580R-K - CANopen®/SAE J1939
|
Wellenart
- ø6 mm (Bohrung Magnetläufer)
- ø8 mm (Bohrung Magnetläufer)
- ø12 mm (Bohrung Magnetläufer)
|
Schrittzahl pro Umdrehung
|
Anzahl der Umdrehungen
|
Ausgangsstufen
- CAN-Bus, LV (3.3 V) kompatibel ISO 11898
|
Schnittstelle
|
|
|
|
|
MAGRES EAM580-K - SSI
|
Wellenart
- ø6 mm (Bohrung Magnetläufer)
- ø8 mm (Bohrung Magnetläufer)
- ø12 mm (Bohrung Magnetläufer)
|
Schrittzahl pro Umdrehung
|
Anzahl der Umdrehungen
|
Ausgangsstufen
- SSI-Daten: Linedriver RS422
- Inkremental: Linedriver RS422 oder Gegentakt (optional)
|
Schnittstelle
|
|
|
|
|
MAGRES EAM580R-K - Analog
|
Wellenart
- ø6 mm (Bohrung Magnetläufer)
- ø8 mm (Bohrung Magnetläufer)
- ø12 mm (Bohrung Magnetläufer)
|
|
|
|
Schnittstelle
- Analog 0...10 V / 0,5...4,5 V / 4...20 mA / Auflösung: 12 Bit
|
|
|
|