• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Arbeitsabstand max.
  • Drehwinkelbereich
  • Features
Nach Eigenschaften filtern

Bauform

Drehwinkelbereich

Baugrösse

Gehäuseausführung

Anschlussart

Ausgangsschaltung/Interface

Ausführung

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Arbeitsabstand max. Drehwinkelbereich Features
MDFM 20I9424/A270

Artikelnr.: 10166028

  • Magnetische Winkelsensoren
  • 20 mm
  • Metall
  • 4 mm, mit Magnetrotor MSFS
  • 270° linear
  • Stromausgang
  • Kabel PUR 3 x 0,25, 2 m
  • -40 … 85 °C
  • IP 67
MDFM 20I9424/C270

Artikelnr.: 10166038

  • Magnetische Winkelsensoren
  • 20 mm
  • Metall
  • 5 mm, mit Magnetrotor MSFS
  • 270° linear
  • Stromausgang
  • Kabel PUR 3 x 0,25, 2 m
  • -40 … 85 °C
  • IP 67
MDFM 20I9424/KS35PA270

Artikelnr.: 10166027

  • Magnetische Winkelsensoren
  • 20 mm
  • Metall
  • 4 mm, mit Magnetrotor MSFS
  • 270° linear
  • Stromausgang
  • Kabelstecker PUR M8, L=200 mm
  • -40 … 85 °C
  • IP 67
MDFM 20I9424/KS35PC270

Artikelnr.: 10166037

  • Magnetische Winkelsensoren
  • 20 mm
  • Metall
  • 5 mm, mit Magnetrotor MSFS
  • 270° linear
  • Stromausgang
  • Kabelstecker PUR M8, L=200 mm
  • -40 … 85 °C
  • IP 67
MDFM 20U9404/A360

Artikelnr.: 10162323

  • Magnetische Winkelsensoren
  • 20 mm
  • Metall
  • 4 mm, mit Magnetrotor MSFS
  • 360° linear
  • Spannungsausgang
  • Kabel PUR 3 x 0,25, 2 m
  • -40 … 85 °C
  • IP 67
MDFM 20U9404/KS35PA360

Artikelnr.: 10166026

  • Magnetische Winkelsensoren
  • 20 mm
  • Metall
  • 4 mm, mit Magnetrotor MSFS
  • 360° linear
  • Spannungsausgang
  • Kabelstecker PUR M8, L=200 mm
  • -40 … 85 °C
  • IP 67
MDFM 20U9405/C360

Artikelnr.: 10166023

  • Magnetische Winkelsensoren
  • 20 mm
  • Metall
  • 5 mm, mit Magnetrotor MSFS
  • 360° linear
  • Spannungsausgang
  • Kabel PUR 3 x 0,25, 2 m
  • -40 … 85 °C
  • IP 67
MDFM 20U9405/KS35PC360

Artikelnr.: 10166034

  • Magnetische Winkelsensoren
  • 20 mm
  • Metall
  • 5 mm, mit Magnetrotor MSFS
  • 360° linear
  • Spannungsausgang
  • Kabelstecker PUR M8, L=200 mm
  • -40 … 85 °C
  • IP 67
MDRM 18I9524

Artikelnr.: 10141746

  • Magnetische Winkelsensoren
  • 18 mm
  • Metall
  • 5 mm, mit Magnetrotor MSFS
  • 120° linear
  • Stromausgang
  • Kabel PUR 3 x 0,25, 2 m
  • -40 … 85 °C
  • IP 67
MDRM 18I9524/C270

Artikelnr.: 10166036

  • Magnetische Winkelsensoren
  • 18 mm
  • Metall
  • 5 mm, mit Magnetrotor MSFS
  • 270° linear
  • Stromausgang
  • Kabel PUR 3 x 0,25, 2 m
  • -40 … 85 °C
  • IP 67
MDRM 18I9524/KS34P

Artikelnr.: 10165542

  • Magnetische Winkelsensoren
  • 18 mm
  • Metall
  • 5 mm, mit Magnetrotor MSFS
  • 120° linear
  • Stromausgang
  • Kabelstecker PUR M12, L=200 mm
  • -40 … 85 °C
  • IP 67
MDRM 18I9524/S14C270

Artikelnr.: 10166035

  • Magnetische Winkelsensoren
  • 18 mm
  • Metall
  • 5 mm, mit Magnetrotor MSFS
  • 270° linear
  • Stromausgang
  • Stecker M12
  • -40 … 85 °C
  • IP 67
MDRM 18U9501

Artikelnr.: 10132204

  • Magnetische Winkelsensoren
  • 18 mm
  • Metall
  • 5 mm, mit Magnetrotor MSFS
  • 160° linear
  • Spannungsausgang
  • Kabel PUR 3 x 0,25, 2 m
  • -40 … 85 °C
  • IP 67
MDRM 18U9501/KS35P

Artikelnr.: 10162055

  • Magnetische Winkelsensoren
  • 18 mm
  • Metall
  • 5 mm, mit Magnetrotor MSFS
  • 160° linear
  • Spannungsausgang
  • Kabelstecker PUR M8, L=200 mm
  • -40 … 85 °C
  • IP 67
MDRM 18U9504/A360

Artikelnr.: 10166031

  • Magnetische Winkelsensoren
  • 18 mm
  • Metall
  • 4 mm, mit Magnetrotor MSFS
  • 360° linear
  • Spannungsausgang
  • Kabel PUR 3 x 0,25, 2 m
  • -40 … 85 °C
  • IP 67
MDRM 18U9504/S14A360

Artikelnr.: 10166030

  • Magnetische Winkelsensoren
  • 18 mm
  • Metall
  • 4 mm, mit Magnetrotor MSFS
  • 360° linear
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12
  • -40 … 85 °C
  • IP 67
MDRM 18U9505/C360

Artikelnr.: 10166033

  • Magnetische Winkelsensoren
  • 18 mm
  • Metall
  • 5 mm, mit Magnetrotor MSFS
  • 360° linear
  • Spannungsausgang
  • Kabel PUR 3 x 0,25, 2 m
  • -40 … 85 °C
  • IP 67
MDRM 18U9505/S14C360

Artikelnr.: 10166032

  • Magnetische Winkelsensoren
  • 18 mm
  • Metall
  • 5 mm, mit Magnetrotor MSFS
  • 360° linear
  • Spannungsausgang
  • Stecker M12
  • -40 … 85 °C
  • IP 67
MDRM 18U9524

Artikelnr.: 10134310

  • Magnetische Winkelsensoren
  • 18 mm
  • Metall
  • 5 mm, mit Magnetrotor MSFS
  • 160° linear
  • Spannungsausgang
  • Kabel PUR 3 x 0,25, 2 m
  • -25 … 85 °C
  • IP 67

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben