• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Tipo di albero
  • Steps per turn
  • Pulses per revolution
  • Sinewave cycles per revolution
  • Interface
  • Allacciamento
CAN-Bus, LV (3.3 V) kompatibel ISO 11898
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

Model

Funktion

Hollow shaft

Steps per turn

Interface

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Output stages

Immagine Nome del prodotto Tipo di albero Steps per turn Pulses per revolution Sinewave cycles per revolution Interface Allacciamento
MAGRES EAM360-K - CANopen® Tipo di albero
  • ø6 mm (magnet bore)
  • ø8 mm (magnet bore)
  • ø12 mm (magnet bore)
Steps per turn
  • 14 bit
Interface
  • CANopen®
Allacciamento
  • Flange connector M12, 5-pin
  • Flange connector M12, 8-pin
  • Cable 2 m
MAGRES EAM360R-K - CANopen®/SAE J1939 Tipo di albero
  • ø6 mm (magnet bore)
  • ø8 mm (magnet bore)
  • ø12 mm (magnet bore)
Steps per turn
  • 14 bit
Interface
  • CANopen®
  • SAE J1939
Allacciamento
  • Flange connector M12, 5-pin
  • Cable 2 m
MAGRES EAM580-K - CANopen® Tipo di albero
  • ø6 mm (magnet bore)
  • ø8 mm (magnet bore)
  • ø12 mm (magnet bore)
Steps per turn
  • 14 bit
Interface
  • CANopen®
Allacciamento
  • Flange connector M12, 5-pin
  • Flange connector M12, 8-pin
  • Cable 2 m
MAGRES EAM580R-K - CANopen®/SAE J1939 Tipo di albero
  • ø6 mm (magnet bore)
  • ø8 mm (magnet bore)
  • ø12 mm (magnet bore)
Steps per turn
  • 14 bit
Interface
  • CANopen®
  • SAE J1939
Allacciamento
  • Flange connector M12, 5-pin
  • Cable 2 m
EAM500R-K - CANopen® Tipo di albero
  • ø6 mm (magnet rotor bore)
  • M7 screw
Steps per turn
  • 14 bit
Interface
  • CANopen®
Allacciamento
  • Cable 0.3 m
  • Cable 0.3 m with connector M12

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto