Produktportfolio
Hochauflösender Spannband-Drehgeber für große Wellendurchmesser – Flexible Spannband-Montage – für Wellen bis 3183 mm – Inkremental – für Wellen bis 3183 mm – Quasi-absolut – für Wellen bis 3183 mm

Inkremental – für Wellen bis 3183 mm

HDmag MIR 3000F

  • Rechteck- oder SinCos-Signale
  • Bis 131 072 Impulse
Zum Produkt

Inkremental – für Wellen bis 300 mm

HDmag MIR 350A

  • Rechteck- oder SinCos-Signale
  • Bis 131 072 Impulse
Zum Produkt
Hochauflösender Spannband-Drehgeber für große Wellendurchmesser – Flexible Spannband-Montage – für Wellen bis 3183 mm – Inkremental – für Wellen bis 3183 mm – Quasi-absolut – für Wellen bis 3183 mm

Quasi-absolut – für Wellen bis 3183 mm

HDmag MQR 3000F

  • SSI Schnittstelle
  • Auflösung Singleturn ≤ 24 Bit
  • Zusätzliches Drehzahlsignal via SSI
Zum Produkt

Quasi-absolut – für Wellen bis 300 mm

HDmag MQR 350A

  • SSI Schnittstelle
  • Auflösung Singleturn ≤ 20 Bit
  • Zusätzliches Drehzahlsignal via SSI
Zum Produkt

Video „Flexible Spannbandmontage“
   

Die Spannbandgeber HDmag flex MIR 3000F und MQR 3000F sind eine revolutionäre und besonders wirtschaftliche Lösung für die präzise Positions- und Drehzahlmessung an Wellen mit grossem Durchmesser.


Ihr Nutzen
  • Wirtschaftlichste Technologie für grosse Wellendurchmesser
    • Einfacher Anbau in wenigen Minuten, flexible Massverkörperung erfordert keine Demontage der Welle
  • Hohe Langlebigkeit auch in widrigen Umgebungen
    • Verschleissfreies, magnetisches Messprinzip, komplett vergossene Elektronik zum Schutz vor Umwelteinflüssen
  • Effiziente Steuerung und Regelung
    • Echtzeitsignalverarbeitung, konstant hohe Signalqualität, digitale Ausgabe der Drehzahl
  • Hohe Flexibilität
    • Luftspalttoleranzen: axial ±5 mm, radial 1 ... 3 mm
  • Erkennen kleinster Kriechbewegungen
    • Auflösung von Drehzahlen ab 0,003 U/min

Anwendungen

Der Spannbandgeber ist für den harten Einsatz an grossen Wellen konzipiert:

  • Windkraftanlagen
  • Wasserkraftanlagen
  • Grossantriebe (Walzwerke, Stahlwerke)
  • Generatoren
  • Propellergondel-Antriebe (POD)
  • Krananlagen
  • Papiermaschinen

Downloads
Broschüren / Kataloge

Nach oben