• Bild
  • Produktname
  • Wellenart
  • Impulse pro Umdrehung
  • Positionsauflösung

Nach Eigenschaften filtern

Impulse/Perioden pro Umdrehung

Schutzart EN 60529

Bild Produktname Wellenart Impulse pro Umdrehung Positionsauflösung
HDmag flex MIR 3000F Wellenart
  • ø300...3185 mm (durchgehende Hohlwelle)
Impulse pro Umdrehung
  • 512 … 131072
Anfragen
HDmag flex MIR 350A Wellenart
  • ø90...300 mm (durchgehende Hohlwelle)
Impulse pro Umdrehung
  • 512 … 131072
Anfragen
HDmag flex MQR 3000F Wellenart
  • ø300...3185 mm (durchgehende Hohlwelle)
Impulse pro Umdrehung
  • 1024 … 4096
Positionsauflösung
  • 0...20 Bit Singleturn
Anfragen
HDmag flex MQR 350A Wellenart
  • ø90...300 mm (durchgehende Hohlwelle)
Impulse pro Umdrehung
  • 1024 … 4096
Positionsauflösung
  • 0...20 Bit Singleturn
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben