Produktportfolio
Bis 150 mm Hohlwelle

Bis 150 mm Hohlwelle

MDFK / ITDx9 / MIR

  • Für Wellen von 6 ... 150 mm
  • Rechteck- und SinCos-Signale
  • Bis 8192 Impulse
Im Produktselektor öffnen
Bis 740 mm Hohlwelle – hochauflösend

Bis 740 mm Hohlwelle – hochauflösend

HDmag MHGE

  • Für Wellen von 16 ... 740 mm
  • Rechteck- und SinCos-Signale
  • Bis 32 768 Impulse
  • DNV-GL-Zulassung optional
Im Produktselektor öffnen
Bis 340 mm Hohlwelle – ultra-hochauflösend

Bis 340 mm Hohlwelle – ultra-hochauflösend

HDmag MHGP

  • Für Wellen von 16 ... 340 mm
  • Rechteck- und SinCos-Signale
  • Bis 524 288 Impulse
  • Echtzeit-FPGA-Signalverarbeitung integriert
Im Produktselektor öffnen
Hochauflösender Spannband-Drehgeber für große Wellendurchmesser – Flexible Spannband-Montage – für Wellen bis 3183 mm – Inkremental – für Wellen bis 3183 mm – Quasi-absolut – für Wellen bis 3183 mm

Flexible Spannband-Montage – für Wellen bis 3183 mm

HDmag MIR 3000F

  • Für Wellen von 300 ... 3183 mm
  • Rechteck- und SinCos-Signale
  • Bis 131 072 Impulse
  • Flexible Montage, kein freies Wellenende nötig
Zum Produkt
Lagerlose HeavyDuty Drehgeber – optisch – Für hohe Drehzahl – optische Abtastung ohne Eigenlagerung

Lagerlose HeavyDuty Drehgeber – optisch

HG

  • Für Wellen von 12 ... 120 mm
  • Präzise optische Abtastung
  • Rechtecksignale
  • Bis 4000 Impulse
Im Produktselektor öffnen

Lagerlose Drehgeber – verschleissfreies, magnetisches Abtastprinzip
 

Lagerlose Drehgeber von Baumer sind durch die magnetische Abtastung robust und zuverlässig auch bei härtesten Umgebungsbedingungen wie Kälte, Feuchtigkeit und Schmutz. Im Vergleich zu gelagerten Systemen sind lagerlose Drehgeber durch ihre geringe Einbautiefe sehr platzsparend. Aufgrund der kompakten Bauform sind sie direkt in bestehende Mechaniken integrierbar. Ein ungeschützter, aufwendiger Aussenanbau entfällt. Lagerlose Drehgeber von Baumer eignen sich für ein breites Einsatzspektrum aufgrund ihrer Langlebigkeit und Kompaktheit.


Ihr Nutzen
  • Einfache & flexible Produktauswahl
    • Umfangreiches Portfolio für Wellen  von 5 ... 3183 mm,  für kleine Antriebswellen bis hin zu Generatorwellen
  • Zuverlässig und Langlebig
    • Verschleissfreie und berührungslose magnetische Abtastung, hohe Drehzahlen
    • Unempfindlich gegen Verschmutzung
    • Schwingungs- und schockfest
  • Platzsparend mit hoher Montagetoleranz
    • Geringe Einbautiefe durch radiale Abtastungstechnologie, Lösungen mit Einbautiefe von nur 10 mm
    • Hohe axiale und radiale Luftspalte von bis zu 5 mm (Sensor zu Rotor) ermöglichen eine einfache Montage und garantieren einen  zuverlässigen Betrieb, auch unter extremen Bedingungen
  • Effiziente Steuerung und Regelung
    • Standardvarianten mit bis zu 8192 Impulsen, ultra-hochauflösende Varianten mit integrierter FPGA-Signalverarbeitung

Anwendungen

Winkel- und Positionsmessung sowie Drehzahl- und Geschwindigkeitsmessung

  • Motor-Feedback
  • Textilmaschinen
  • Druckmaschinen
  • Aufzugsbau
  • Windkraftanlagen
  • Wasserkraftanlagen
  • Grossantriebe (Walzwerke, Stahlwerke)
  • Generatoren
  • Propellergondel-Antriebe (POD)
  • Krananlagen
  • Papiermaschinen

Nach oben